Izdelki
Skupine ventilov
Univerzalni ventilski otoki
Ventilski otoki VTUS
Ventilski otoki VTUS-20
Ventilski otoki VTUS-25
Ventilski otoki VTUS-30
 

Ventilski otoki VTUS

  Tiskaj  
Osnovni program
  • Pretok 600 ... 700 l/min
  • Širina 20 mm
  • Priključek G1/8, NPT 1/8
  • Električni posamezni priključek
  • Napetost 12, 24 V DC, 24, 110, 120, 230, 240 V AC
  • Tlak -0,9 ... 10 bar
  • Zaščita IP65
  • ventili z objemko
  • Z električnim vklopom, predkrmiljeni, vračanje s pnevmatično vzmetjo
  • Kovinska priključna letev
  • Kovinski priključni blok
 
Osnovni program
  • Pretok 1000 ... 1.300 l/min
  • Širina 25 mm
  • Priključek G1/4, NPT 1/4
  • Električni posamezni priključek
  • Napetost 12, 24 V DC, 24, 110, 120, 230, 240 V AC
  • Tlak -0,9 ... 10 bar
  • Zaščita IP65
  • ventili z objemko
  • Z električnim vklopom, predkrmiljeni, vračanje s pnevmatično vzmetjo
  • Kovinska priključna letev
  • Kovinski priključni blok
 
Osnovni program
  • Pretok 1600 ... 2300 l/min
  • Širina 30 mm
  • Priključek G3/8, NPT 3/8
  • Posamični električni priključek
  • Napetost 12, 24 V DC, 24, 110, 120, 230, 240 V AC
  • Tlak -0,9 ... 10 bar
  • Stopnja zaščite IP65
  • Inline ventili
  • Električni vklop, predkrmiljen, vračanje s pnevmatično vzmetjo
  • Kovinska priključna letev
  • Kovinski priključni blok