Izdelki
Ventili
Pnevmatično in mehansko vklapljani procesni ventili in ventili za medije
Ventili s poševnim sedežem VZXF
Ventili s poševnim sedežem VZXA
Utesnilni ventil VZQA
Krogelne pipe VZBD
Krogelne pipe VZBE
Krogelne pipe VZBF
Kroglične pipe VAPB
Pogonske enote kroglične pipe VZPR
Kroglične pipe in pogonske enote krogličnih pip VZBM
Kroglične pipe in pogonske enote krogličnih pip VZBC
Kroglične pipe in pogonske enote krogličnih pip VZBA
Pnevmatični ventili VLX
 

Ventili s poševnim sedežem VZXA

  Tiskaj  
  • Priključek DN13, 1/2"; DN20, 3/4"; DN25, 1"; DN32, 1 1/4"; DN40, 1 1/2"; DN50, 2"
  • G-navoj po DIN ISO 228-1 ali NPT-navoj po ANSI/ASME B 1.20.1 ali Rc-navoj po DIN 10226-2
  • Tlak medija 0 ... 30 bar
  • Ventilska funkcija 2/2, NC (normalno zaprt), NO (normalno odprt), DA (dvosmerni)
  • Primeren za skoraj vse medije
  • Visoka kemična in toplotna obstojnost
  • ATEX odobritev