Izdelki
Motorji in krmilniki
Krmilnik
Krmilnik za servo motorje
Krmilnik za koračne motorje
Večosni krmilniki
Krmilnik položaja za procesno avtomatizacijo
 

Krmilnik

= Osnovni program
  Tiskaj  
Osnovni program
  • Imenska napetost 24, 48 V DC, oz. 230 , 400 V AC
  • Imenski tok 2 ... 11 A
  • Imenska moč 75 … 5000 VA.
 
Osnovni program
  • Napetost 24, 48 V DC
  • Imenski tok 1,25 ... 8 A
  • Maks. frekvenca korakov 4, 40 kHz.
 
  • Motioncontroller CECX
  • Motioncontroller CPX
 
Osnovni program
  • Pozicionirniki CMSX