Izdelki
Motorji in krmilniki
Krmilnik
Krmilnik za servo motorje
Krmilnik servo pogona CMMT-AS
Motorski krmilnik CMMP-AS
Motorski krmilnik SFC-DC
 

Krmilnik za servo motorje

  Tiskaj  
Osnovni program
Nov izdelek od 7/2018
  • Imenska napetost 230 V AC
  • Imenski tok 2,8 ... 16,8 A
  • Imenska moč 350 ... 2000 VA
 
Osnovni program
  • Imenska napetost 230 V AC, 400 V AC
  • Imenski tok 2,5 ... 30 A
  • Imenska moč 500 ... 18000 VA
 
  • Imenska napetost 24 V DC
  • Imenski tok 3 A
  • Imenska moč 75 VA.