Izdelki
Strežni sistemi
Strežni moduli
Strežni moduli HSP
Strežni moduli HSW
 

Strežni moduli

  Tiskaj  
  • Velikost 12, 16, 25 mm
  • Dolžina giba Y-gib 52 ... 170 mm
  • Dolžina giba Z-gib 20 ... 70 mm
  • Delovni gib 5 ... 25 mm
  • Koristna obremenitev: 0 ... 1600 g
  • Sila 40... 65 N
  • Čas takta 0,6 ... 1 s
  • S pnevmatičnim pogonom
  • S pogonsko gredjo; brez pogona
 
  • Velikost 10, 12, 16 mm
  • Linearni gib 90 ... 175 mm
  • Delovni gib 9 ... 35 mm
  • Koristna obremenitev: 0 ... 1600 g
  • Sila 30... 55 N
  • Čas takta 0,6 ... 1 s
  • Območje kota 80 ... 100°
  • S pnevmatičnim pogonom
  • S pogonsko gredjo; brez pogona