Izdelki
Ventili
Piezo ventili
Piezo ventili VEMP
Piezo ventili VEAE
Ventili VEVM
Proporcionalni regulatorji tlaka VEAA
Proporcionalni regulatorji tlaka VEAB
Proporcionalni regulatorji pretoka VEMD
 
Ventili >   

Piezo ventili

  Tiskaj  
  • S piezo tehnologijo
  • Pretok 19 ... 30 l/min
  • Napetost 0 ... 250 V DC; 0 ... 310 V DC
  • 3-potni proporcionalni regulatorji tlaka, neposredno vklapljani
  • Obratovalni tlak 0 ... 1,7 bar
 
Nov izdelek od 7/2020
  • Vtični priključek 4 mm
  • Pretok 55 l/min, 71 l/min
  • 2/2-potni ventil s priključno ploščo
  • Območji tlaka 0 ... 3 bar, 0 ... 6 bar
 
  • Ventilska funkcija 4x 2/2
  • Funkcionalnost se dodeluje preko Motion App
  • Pretok do 480 l/min
  • Območje tlaka 3 ... 8 bar
  • Temperaturno območje -5 ... +50 °C
  • Napetost 24 V DC
  • Ventil s priključno ploščo
 
  • Z integrirano piezo tehnologijo
  • Priključek QS4 ali priključna plošča
  • Pretok 7 l/min
  • 3-potni proporcionalni regulatorji tlaka, neposredno vklapljani
  • Območja tlaka 0 ... 2 bar, 0 ... 6 bar, 0 ... 10 bar
 
  • Z integrirano piezo tehnologijo
  • Priključek QS4 ali priključna plošča
  • Pretok 20 l/min
  • 3-potni proporcionalni regulatorji tlaka, neposredno vklapljani
  • Območja tlaka -1 ... 0 bar, 0 ... 0,2 bar, 0 ... 1 bar, 0 ... 2 bar, 0 ... 6 bar
 
  • S piezo tehnologijo
  • Pretok 0 ... 20 l/min
  • Napetost 24 V DC
  • Poraba moči [W] < 1
  • 2/2-potni ventil, senzor pretoka in integrirana krmilna elektronika
  • Obratovalni tlak 0 ... 2,5 bar