Izdelki
Servopnevmatični pozicionirni sistemi
Osni krmilnik
Osni krmilnik CPX-CMAX
Regulator končne lege CPX-CMPX
Regulator končne lege SPC11
 

Osni krmilnik

  Tiskaj  
  • Pnevmatično pozicioniranje in krmiljenje s silo
  • Tehnološki modul CPX terminala
  • Uporaba z vsemi CPX Fieldbus vmesniki, vključno z Ethernetom
  • Enostaven zagon s Festo konfiguracijskim orodjem - FCT
  • Avtomatično zaznava priključene komponente sistema: ventil VPWP, senzorski vmesnik CASM na valju
  • Premika bremena med 2 in 450 kg
  • Kontrolira sile med 30 in 4712 N
 
  • Končne lege z dvema dodatnima, prosto pozicionirnima vmesnima položajema
  • Elektronska regulacija končnih leg za pnevmatične pogone
  • Soft Stop za mehko zaviranje in hiter pospešek
  • Uporaba z vsemi Fieldbusi/ Etherneti, ki so na voljo v CPX
  • In krmilnikih FEC
  • Enostaven zagon, Festo plug & work®
  • Pribl. 30 % krajši časi gibanja in 30 % nižja poraba
  • od primerljive standardne pnevmatike.
 
  • Hitro in mehko v končno lego z dvema dodatnima vmesnima položajema
  • Elektronsko dušenje v končnih legah
  • Enostaven in hiter zagon: konfiguriranje, učenje, končano
  • Podpira pnevmatične pogone z batnico, brez batnice in vrtilne pogone.