Izdelki
Servopnevmatični pozicionirni sistemi
Sistemi za merjenje poti
Merilniki poti MLO-POT-TLF
Merilniki poti MLO-POT-LWG
Merilniki poti MME-MTS-TLF
 

Sistemi za merjenje poti

  Tiskaj  
  • Dolžina giba 225 ... 2000 mm
  • Princip merjenja analogen
  • Ločljivost 0,01 mm
  • Izvedba profila.
 
  • Zaščita IP65
  • Dolžina giba 100 ... 750 mm
  • Princip merjenja analogen
  • Ločljivost 0,01 mm
  • Izvedba potisnega droga.
 
  • Zaščita IP65
  • Dolžina giba 225 ... 2000 mm
  • Princip merjenja digitalni
  • Ločljivost 0,01 mm.