Izdelki
Servopnevmatični pozicionirni sistemi
Pogoni z merilnim sistemom
Linearni pogoni z merilnikom poti
Linearni pogoni z merilnikom poti DFPI
Linearni pogoni z merilnikom poti DDLI
Standarden valj z merilnikom poti DDPC
Standardni valji z merilnikom poti DNCI
Linearni pogoni z merilnim sistemom DGCI
 

Linearni pogoni z merilnikom poti

  Tiskaj  
  • Premer 100, 125, 160, 200, 250, 320 mm
  • Dolžina giba 40 ... 990 mm
  • Sila 4712 ... 48255 N
  • Integriran sistem merjenja poti
  • Na izbiro z integriranim krmilnikom položaja in ventilskim blokom
  • Batnica z zunanjim navojem
  • Na osnovi standarda ISO 3358 ali ISO 15552
 
  • Absolutno merjenje
  • Stopnja zaščite IP67
  • Za pritrditev na kupčeva lastna vodila
  • Premer 25, 40, 50, 63 mm
  • Dolžina giba 100 ... 2000 mm
  • Sila 295... 1870 N
  • Maks. hitrost 3 m/s
  • Ponovljivost v povezavi s krmilnikom položaja CPX-CMAX +/- 0,2 ... 0,8 mm.
 
  • Opcijsko s krogličnimi obtočnimi vodili, vpenjalna enota
  • Premer 80, 100 mm
  • Dolžina giba 10 ... 2000 mm
  • Sila 2721... 4712 N
  • Zaznavanje položaja
  • Merilni sistem, interni
  • Mejna stikala
  • Dušenje fiksno
 
  • Opcijsko s krogličnimi obtočnimi vodili, vpenjalna enota
  • Premer 32, 40, 50, 63 mm
  • Dolžina giba 10 ... 2000 mm
  • Sila 415... 1870 N
  • Zaznavanje položaja
    • merilni sistem, interni
    • približevalna stikala
  • Dušenje fiksno
 
  • Premer 18, 25, 32, 40, 63 mm
  • Dolžina giba 100 ... 2000 mm
  • Sila 153... 1870 N
  • Maks. hitrost 5 m/s
  • Ponovljivost 0,2 ... 0,8 mm.