Izdelki
Sistemi za obdelavo slike
Krmilne naprave SBRD
Glave kamere SBPB
Senzorji vida SBSC
Senzorji vida SBSI
Checkbox Compact CHB-C-N
Pribor
 
 

Sistemi za obdelavo slike

  Tiskaj  
  • Krmilnik SBRD-Q krmili priključene glave kamer.
  • Sistem s kamero SBRD se lahko uporablja za naslednje naloge:
    • zaznavanje položaja in položaja zasuka
    • poberi in spusti (Pick&Place)
    • preverjanje kakovosti
    • merjenje
    • branje barkod in podatkovnih matričnih kod (1D in 2D kode)
    • branje (golega) besedila (OCR)
 
  • Ločena glava kamere za večkamerni sistem SBRD-Q
  • Ločljivost
    • 1.3 megapikslov
    • 2 megapiksla
    • 5 megapikslov
  • Slikovni senzor CMOS
    • monokromatski
    • barvni
 
  • Senzor vida s C-Mount za objektive
  • Čitalnik kode SBSC-B
    • branje 1D črtnih kod in 2D matričnih kod.
    • tudi težko berljive, neposredno označene kode
  • Senzor objektov SBSC-Q
    • enostavno preverjanje kakovosti
    • 360° spremljanje položaja
    • hitri in zmogljivi algoritmi prepoznavanja
  • Barvni senzor SBSC-F
    • zmogljivo prepoznavanje objektov s prepoznavanjem barv
    • povečana stabilnost v primerjavi s sliko s sivinami
    • prepoznavanje samosvetlečih delov (npr. barvne LED diode)
  • Univerzalni senzor SBSC-U
    • na voljo vse funkcije čitalnika kod, senzorja barv in objektov
    • cenovno ugodna alternativa običajnim sistemom za obdelavo slike
 
  • Čitalnik kode SBSI-B
    • branje 1D bar kod in 2D matričnih kod.
    • tudi slabo berljive, neposredno označene kode
  • Senzor objekta SBSI-Q
    • enostavno preskušanje kakovosti
    • 360° sledenje položaja
    • hitri in zmogljivi algoritmi prepoznavanja
 
  • Sistemi in komponente za optično identifikacijo tipa, preverjanje položaja in kakovosti majhnih delov pri dovajanju na moderne montažne oz. proizvodne avtomate.
  • Min. dolžina dela 1 mm
  • Min. premer dela 0.5 mm
 
  • Zunanje osvetlitve
  • Montažni elementi
  • Objektivi