Rezultati iskanja za PLN

Pregled rezultatov: 2
Tiskaj
Pnevmatična povezovalna tehnika > Cevi > Cev s kalibracijo zunanjega premera
  • Odporen na vremenske vplive
  • Odporen na kemikalije
  • Odporen na hidrolizo
  • Primeren za živila
  • Zunanji premer 4 ... 16 mm
  • Notranji premer 2,9 ... 12 mm
  • Od temperature odvisen Obratovalni tlak -0,95 ... 14 bar
  • Temperatura okolice -30 ... 80 ℃
  • Obratovalni medij
    • stisnjen zrak
    • vakuum
    • voda
 
Pnevmatična povezovalna tehnika > Cevi > Cev s kalibracijo zunanjega premera
  • Individualne dolžine: dobava v enotah po 25, 50, 100, 200 … 500 m
  • Minimalni odvzem: 3.000 m
  • Individualen dizajn: tisk naziva vaše firme in/ali vaše identifikacijske kode
  • Enostavna prepoznavnost in enostavno rokovanje: individualna izbira barve
  • Izberite med 9 osnovnimi barvami – dodatne barve na zahtevo
    • enostavno naročanje s konfiguratorjem