Rezultati iskanja za VTEM

Pregled rezultatov: 3
Tiskaj
Motion Terminal
  • Pretok 480 l/min
  • Napetost 24 V DC
  • Tlak -0,9 ... 8 bar
  • Stopnja zaščite IP65
  • Ventili s priključno ploščo
  • Kovinska priključna letev
  • Fieldbus priključek z modularnim električnim terminalom tipa CPX
 
Motion Terminal
  • Pribor za Motion Terminal VTEM
 
Motion Terminal > Pribor za Motion Terminal
  • Primeren za Motion Terminal VTEM
  • Analogni izhod 4 ... 20 mA
  • Merilno območje 50, 100, 160 mm
  • Električni priključek 4-polni, vtič M8x1
  • Oblika za T-utor