Izdelki
Pnevmatični pogoni
Servopnevmatični pozicionirni sistemi
Električni pogoni
Motorji in krmilniki
Prijemala
Strežni sistemi
Vakuumska tehnika
Ventili
Skupine ventilov
Motion Terminal
Senzorji
Sistemi za obdelavo slike
Priprava stisnjenega zraka
Pnevmatična povezovalna tehnika
Električna povezovalna tehnika
Krmilna tehnika
Programska oprema
Druga pnevmatična oprema
Procesna avtomatizacija
Rešitve pripravljene za vgradnjo
Funkcijsko specifični sistemi
 
 

Rezultati iskanja za VUVG

Pregled rezultatov: 10
Tiskaj
Ventili > Električno in pnevmatično vklapljani potni ventili > Univerzalni potni ventili
Osnovni program
  • Kompaktna univerzalna serija
  • Priključek M5, M7, G1/8
  • Pretok 195 ... 660 l/min
  • Območje tlaka 1,5 ... 7 bar
  • Temperaturno območje −5 ... +50 °C
  • Napetost 24 V DC
  • In-line ventili, ventili s priključno ploščo
  • Električno vklapljani, predkrmiljeni
  • Vračanje s pnevmatično vzmetjo
 
Ventili > Električno in pnevmatično vklapljani potni ventili > Univerzalni potni ventili
Osnovni program
  • Iz serije VG
  • Priključek M3, M5, M7, G1/8, G1/4
  • Vtični priključek 3, 4, 6, 8, 10 mm
  • Pretok 90 ... 1380 l/min
  • Območje tlaka -0,9 ... 10 bar
  • Temperaturno območje −5 ... +60 °C
  • Napetost 5, 12, 24 V DC
  • Inline ventili, ventili s priključno ploščo
  • Električno vklapljani, predkrmiljeni
  • Vračanje s pnevmatično in mehansko vzmetjo
 
Ventili > Električno in pnevmatično vklapljani potni ventili > Univerzalni potni ventili
Osnovni program
  • Električna povezava preko priključne plošče
  • Iz serije VG
  • Priključek M5, M7, G1/8, G1/4
  • Vtični priključek 3, 4, 6, 8 mm
  • Pretok 130 ... 1200 l/min
  • Napetost 24 V DC
  • In-line ventili, ventili s priključno ploščo
  • Električno vklapljani, predkrmiljeni
  • Pnevmatično in mehansko vračanje z vzmetjo
 
Ventili > Pribor za ventile > Pokrivne plošče
Osnovni program

 

 
Procesna avtomatizacija > Skupine ventilov > Pribor za ventilske otoke > Tesnilni in ločevalni elementi
Osnovni program

 

 
Skupine ventilov > Pribor za ventilske otoke > Funkcijske komponente > Univerzalni ventilski moduli
  • Fiksno dušenje pretoka
 
Skupine ventilov > Pribor za ventilske otoke > Tesnilni in ločevalni elementi
Osnovni program

 

 
Ventili > Pribor za ventile > Pribor, specifičen za ventil > Električni priključni elementi
Osnovni program

 

 
Ventili > Pribor za ventile > Funkcijske komponente
  • Napajalne plošče
  • Odzračitvene plošče
 
Ventili > Pribor za ventile > Priključne letve
Osnovni program