Rezultati iskanja za dfpd

Pregled rezultatov: 2
Tiskaj
Procesna avtomatizacija > Zasučni pogoni
Osnovni program
Novo 7/2018: dodatne izvedbe
  • pogon z zobato letvijo in pastorkom
  • Velikost 10 ... 2300
  • Vrtilni moment 10 ... 2300 Nm
  • zasučni kot 0 ... 90°, 0 ... 180°
  • Razporeditev lukenj v prirobnici po ISO 5211
  • Namur priključna shema za magnetne ventile/senzorske enote po VDI/VDE 3845
 
Procesna avtomatizacija > Kroglične pipe in enote krogličnih pip
Novo 7/2018: Z zasučnim pogonom DFPD
  • Priključek Rp 1/4, Rp 3/8, Rp 1/2, Rp 3/4, Rp1, Rp1 1/4, Rp1 1/2, Rp2
  • Pretok 5,9 ... 243 m³/h oz. 98 ... 4050 l/min
  • Cevni navoj po EN 10226-1
  • 2-potni in 3-potni z L in T izvrtino