Rezultati iskanja za dfpi

Pregled rezultatov: 3
Tiskaj
Procesna avtomatizacija > Pogoni > Linearni pogoni
  • Premer 100, 125, 160, 200, 250, 320 mm
  • Dolžina giba 40 ... 990 mm
  • Sila 4712 ... 48255 N
  • Integriran sistem merjenja poti
  • Na izbiro z integriranim krmilnikom položaja in ventilskim blokom
  • Batnica z zunanjim navojem
  • Na osnovi standarda ISO 3358 ali ISO 15552
 
Procesna avtomatizacija > Pogoni > Linearni pogoni
  • Adapterski sklop
  • Predmontiran priključni vod za DFPI-...-P-...
    • enostavna in hitra instalacija
    • dolžine 0,6, 5, 10, 15, 20, 25 und 30 m
    • vrsta zaščite IP65, IP67, IP68, IP69K, NEMA 4
 
Rešitve pripravljene za vgradnjo
  • Sami sestavite pnevmatične sestave s pomočjo Festo Design Tool 3D.
  • Pribor izberite neposredno na CAD modelu in definirajte svoj predmontiran sestav.
  •  
  • Na voljo za naslednje serije:
    • valji z batnico: ADN, DSBC, DSNU, ADVC, AEVC
    • zasučni pogoni: DRRD, DRVS
    • pogoni z vodili: DFM, DGSL
    • linearni pogoni z merilniki poti: DFPI