Rezultati iskanja za drvs

Pregled rezultatov: 3
Tiskaj
Pnevmatični pogoni > Zasučni pogoni > Zasučni pogoni z zasučnim krilom
Osnovni program
  • Lažji v primerjavi z drugimi zasučnimi pogoni
  • Ohišje ščiti pred poplavno vodo in prahom
  • Velikost 6, 8, 12, 16, 25, 32, 40 mm
  • Vrtilni moment 0,15 ... 20 Nm
  • Zasučni kot 90, 180, 270°
  • Zaznavanje položaja
  • Fiksno elastično dušenje na obeh straneh
 
Rešitve pripravljene za vgradnjo
  • Sami sestavite pnevmatične sestave s pomočjo Festo Design Tool 3D.
  • Pribor izberite neposredno na CAD modelu in definirajte svoj predmontiran sestav.
  •  
  • Na voljo za naslednje serije:
    • valji z batnico: ADN, DSBC, DSNU, ADVC, AEVC
    • zasučni pogoni: DRRD, DRVS
    • pogoni z vodili: DFM, DGSL
    • linearni pogoni z merilniki poti: DFPI
 
Senzorji > Senzorji položaja
Osnovni program
  • Za začne pogone DRVS 6 ... 40 in DSM 8, 10, 12
  • Preklopni izhodi PNP, NPN in NO, NC prosto programljiv
  • Električni priključek M8
  • Območje zajemanja 0 ... 270°