Izdelki
Pnevmatični pogoni
Servopnevmatični pozicionirni sistemi
Električni pogoni
Motorji in krmilniki
Prijemala
Strežni sistemi
Vakuumska tehnika
Ventili
Skupine ventilov
Motion Terminal
Senzorji
Sistemi za obdelavo slike
Priprava stisnjenega zraka
Pnevmatična povezovalna tehnika
Električna povezovalna tehnika
Krmilna tehnika
Programska oprema
Druga pnevmatična oprema
Procesna avtomatizacija
Rešitve pripravljene za vgradnjo
Funkcijsko specifični sistemi
 
 

Rezultati iskanja za exct

Pregled rezultatov: 3
Tiskaj
Strežni sistemi > Kartezijevi sistemi > 2D linijski portali
  • Gibi: maks. 2000 mm (Y), 800 mm (Z)
  • Y moduli: električni
  • Z moduli: električni
  • Kratki časi cikla zaradi visoke dinamike
  • Koristno breme od 0 do maks. 10 kg
 
Strežni sistemi > Pribor za strežne naprave
  • Velikost 8, 11
  • Imenski vrtilni moment 0,75 ... 4,5 Nm
  • Zasučni kot brezkončen
  • Ponovljivost +/- 0,01°
 
Strežni sistemi > Kartezijevi sistemi > 2D linijski portali
  • Gibi: maks. 2000 mm (Z), 800 mm (Z)
  • YZ-moduli: električni
  • Kratki časi cikla zaradi visoke dinamike
  • Koristna obremenitev: v odvisnosti od zahtevane dinamike
  • Na osnovi mehanike EXCT
  • Načrtovanje in konfiguriranje s Handling Guide Online