Izdelki
Pnevmatični pogoni
Servopnevmatični pozicionirni sistemi
Elektromehanski pogoni
Motorji in krmilniki
Prijemala
Strežni sistemi
Vakuumska tehnika
Ventili
Skupine ventilov
Motion Terminal
Senzorji
Sistemi za obdelavo slike
Priprava stisnjenega zraka
Pnevmatična povezovalna tehnika
Električna povezovalna tehnika
Krmilna tehnika
Programska oprema
Druga pnevmatična oprema
Procesna avtomatizacija
Rešitve pripravljene za vgradnjo
Funkcijsko specifični sistemi
 
 

Rezultati iskanja za msb

Pregled rezultatov: 5
Tiskaj
Priprava stisnjenega zraka > Kombinacije enot za pripravo zraka > Serija MS
Osnovni program
  • Priključek G1/4, G3/8, G1/2, G3/4
  • Pretok 1900 ... 5100 l/min.
 
Priprava stisnjenega zraka > Kombinacije enot za pripravo zraka > Serija MS
Osnovni program
  • Priključek G1/8, G1/4, G3/8
  • Pretok 550 ... 1500 l/min.
 
Priprava stisnjenega zraka > Filter regulator/naoljevalnik > Serija MS
Osnovni program
  • Velikost 6
  • Priključek G1/4, G3/8, G1/2 dobavljiv tudi z navojem NPT
  • Tlak 0,3 ... 7 bar, 0,5 ... 12 bar
  • Pretok 1900 ... 4800 l/min
  • Manometer z bar, psi, MPa
  • Stopnja filtriranja 40 µm, 5 µm
  • Izpust kondenzata
    • ročno
    • popolnoma avtomatično
  • Lonček iz umetne mase z zaščitnim košem iz umetne mase
  • Kovinski lonček
 
Priprava stisnjenega zraka > Filter regulator/naoljevalnik > Serija MS
Osnovni program
  • Velikost 4
  • Priključek G1/8, G1/4, dobavljiv tudi z navojem NPT
  • Tlak 0,3 ... 7 bar, 0,5 ... 12 bar
  • Pretok 800 ... 1400 l/min
  • Manometer z bar, psi, MPa
  • Stopnja filtriranja 40µm, 5µm
  • Izpust kondenzata
    • ročni
    • avtomatski
  • Lonček iz umetne mase z zaščitnim košem iz umetne mase
 
Priprava stisnjenega zraka > Kombinacije enot za pripravo zraka > Serija MS
  • Priključek G1/2, G3/4, G1, G1 1/4, G1 1/2
  • Pretok 5100 ... 14000 l/min