Izdelki
Pnevmatični pogoni
Servopnevmatični pozicionirni sistemi
Elektromehanski pogoni
Motorji in krmilniki
Prijemala
Strežni sistemi
Vakuumska tehnika
Ventili
Skupine ventilov
Motion Terminal
Senzorji
Sistemi za obdelavo slike
Priprava stisnjenega zraka
Pnevmatična povezovalna tehnika
Električna povezovalna tehnika
Krmilna tehnika
Programska oprema
Druga pnevmatična oprema
Procesna avtomatizacija
Rešitve pripravljene za vgradnjo
Funkcijsko specifični sistemi
 
 

Rezultati iskanja za pan

Pregled rezultatov: 8
Tiskaj
Pnevmatična povezovalna tehnika > Cevi > Cev s kalibracijo zunanjega premera
  • Odporen na tlak in temperaturo
  • Zunanji premer 4 ... 16 mm
  • Notranji premer 2,5 ... 12 mm
  • Od temperature odvisen Obratovalni tlak -0,95 ... 19 bar
  • Temperatura okolice -30 ... 80 ℃
  • Obratovalni medij
    • stisnjen zrak
    • vakuum
 
Pnevmatična povezovalna tehnika > Cevi > Cev s kalibracijo zunanjega premera
  • Individualne dolžine: dobava v enotah po 25, 50, 100, 200 … 500 m
  • Minimalni odvzem: 3.000 m
  • Individualen dizajn: tisk naziva vaše firme in/ali vaše identifikacijske kode
  • Enostavna prepoznavnost in enostavno rokovanje: individualna izbira barve
  • Izberite med 9 osnovnimi barvami – dodatne barve na zahtevo
    • enostavno naročanje s konfiguratorjem
 
Pnevmatična povezovalna tehnika > Cevi > Cev s kalibracijo zunanjega premera
  • Odporen na obrizge od varjenja
  • UL 94
  • Zunanji premer 6 ... 14 mm
  • Od temperature odvisen Obratovalni tlak -0,95 ... 12 bar
  • Temperatura okolice -30 ... 90 °C
  • Obratovalni medij
    • stisnjen zrak
    • vakuum
    • voda
    • mineralno olje
 
Pnevmatična povezovalna tehnika > Cevi > Cev s kalibracijo zunanjega premera
  • Posebno za mobilno pnevmatiko
  • Izpolnjuje standard DIN 73378
  • Odporen na tlak in temperaturo
  • Zunanji premer 4 ... 16 mm
  • Notranji premer 2,5 ... 12 mm
  • Od temperature odvisen Obratovalni tlak -0,95 ... 31 bar
  • Temperatura okolice -60 ... 100 ℃
  • Obratovalni medij
    • stisnjen zrak
    • vakuum
    • mineralno olje
 
Pnevmatična povezovalna tehnika > Cevi > Cev s kalibracijo zunanjega premera
  • Za uporabe z visokim tlačnim območjem
  • Zunanji premer 4 ... 28 mm
  • Notranji premer 2,5 ... 23 mm
  • V odvisnosti od temp. Obratovalni tlak -0,95 ... 35 bar
  • Temperatura okolice -30 ... 80 °C
  • Obratovalni medij
    • stisnjen zrak
    • vakuum
 
Pnevmatična povezovalna tehnika > Pribor za pnevmatično povezovalno tehniko
  • Rezalnik za cevi
  • Montažne in demontažne klesce.
 
Senzorji > Senzorji tlaka in vakuuma
Osnovni program
  • Kompaktna oblika 30 x 30 mm
  • Prikazovalnik z visokim kontrastom z modro osvetlitvijo ozadja
  • Območje merjenja tlaka -1 do 16 bar
  • Preklopni izhod 2x PNP ali 2x NPN, preklopen
  • Električni izhod 0 ... 10 V, 1 ... 5 V, 4 ... 20 mA
  • Pnevmatični priključek G1/8, R1/8, NPT1/8, M5, vtični priključek 4 mm
  • Tlačno stikalo
  • Vakuumsko stikalo
  • Kompaktna oblika 30x30 mm
 
Senzorji > Približevalna stikala
Osnovni program
  • Elektronski PNP, NPN
  • Reed
  • Pnevmatičen
  • Konfigurabilen
  • Električni priključek M8, M12, prost konec kabla
  • Panožne rešitve kot so ATEX, varilno polje, 230V, itn