Rezultati iskanja za pen

Pregled rezultatov: 15
Tiskaj
Pnevmatična povezovalna tehnika > Cevi > Cev s kalibracijo zunanjega premera
  • Večja odpornost proti običajnim čistilnim in mazalnim sredstvom
  • Zunanji premer 4 ... 16 mm
  • Notranji premer 2,7 ... 10,8 mm
  • Od temperature odvisen Obratovalni tlak -0,95 ... 10 bar
  • Temperatura okolice -30 ... 60 ℃
  • Obratovalni medij
    • stisnjen zrak
    • vakuum
 
Pnevmatična povezovalna tehnika > Cevi > Cev s kalibracijo zunanjega premera
  • Individualne dolžine: dobava v enotah po 25, 50, 100, 200 … 500 m
  • Minimalni odvzem: 3.000 m
  • Individualen dizajn: tisk naziva vaše firme in/ali vaše identifikacijske kode
  • Enostavna prepoznavnost in enostavno rokovanje: individualna izbira barve
  • Izberite med 9 osnovnimi barvami – dodatne barve na zahtevo
    • enostavno naročanje s konfiguratorjem
 
Senzorji > Senzorji tlaka in vakuuma
  • Tlak -1 ... 8 bar
  • Napetost 12 ... 30 V DC
  • PNP
  • Tlačno stikalo
  • Vakuumsko stikalo
  • Prikaz stanja delovanja
  • Nastavljiva točka vklopa.
 
Senzorji > Senzorji tlaka in vakuuma
Osnovni program
  • Obsežen pribor za vsak primer uporabe.
    • pritrdilni sklopi
    • držalo senzorja
    • sponke
    • pozicionirni element
 
Električna povezovalna tehnika > Vtični vezniki
  • Kotna vtičnica za
    • tlačno stikalo PEN
    • za zasučni pogon DSMI.
 
Krmilna tehnika > Električna periferija
Osnovni program
  • Obsežna integracija funkcij zaradi tehnoloških modulov
  • Instalacijske variante
    • samostojen kot oddaljen V/I
    • z ventilskim otokom VTSA-F
    • z ventilskim otokom VTSA
    • z ventilskim otokom MPA-L
    • z ventilskim otokom MPA-S
  • Vhodni/izhodni moduli
    • digitalni
    • analogni
  • Opcijski CODESYS krmilnik
 
Krmilna tehnika > Električna periferija
Novo 7/2018: dodatna izvedba, novo s HART protokolom
  • Posamezne komponente za električni terminal CPX
  • Vhodni/izhodni moduli
    • digitalni / analogni
  • Bus vozlišča
  • Priključni bloki
  • Povezovalni bloki
  • Končne plošče.
 
Električna povezovalna tehnika > Vodi > Povezovalni vodi za motorje
  • Fieldbus adapter za povezavo na CANopen ali PROFIBUS.
 
Motorji in krmilniki > Pribor za motorje in krmilnike > Povezovalni vodi za motorje
  • Fieldbus adapter za povezavo na CANopen ali PROFIBUS.
 
Senzorji > Senzorji pretoka
  • Za vse primere vgradnje je enostavno uporabna zasnova montaže s kratkimi časi montaže in demontaže.
  • Rdeča obroba v displeju odvisna od stanja vklopa
  • Območja merjenja pretoka
    • 1,8 ... 32 l/min
    • 5 ... 100 l/min
  • Preklopni izhod 2x NPN ali 2x PNP ali IO-Link, preklopen
  • Analogni izhod
    • 0 ... 10 V
    • 1 ... 5V
    • 4 ... 20mA
 
Senzorji > Senzorji tlaka in vakuuma
Osnovni program
  • Kompaktna oblika 30 x 30 mm
  • Prikazovalnik z visokim kontrastom z modro osvetlitvijo ozadja
  • Območje merjenja tlaka -1 do 16 bar
  • Napetost 20 ...30 V DC
  • Preklopni izhod 2x PNP ali 2x NPN, preklopen
  • Električni izhod 0,1 ... 10 V, 1 ... 5 V, 4 ... 20 m
  • Pnevmatični priključek G1/8, R1/8, NPT1/8, M5, vtični priključek 4 mm
  • Tlačno stikalo
  • Vakuumsko stikalo
  • Kompaktna oblika 30x30 mm
 
Krmilna tehnika > Elektronski krmilniki
  • AS-i Master Gateway (glavni prehod)
  • Fieldbus vmesnik PROFIBUS-DP, CANopen
  • Zaznavanje dvojnega naslova
  • Neposredno upravljanje
  • Grafični displej
  • Obsežna diagnostika preko LED in displeja
  • Specifikacija 3.0
 
Krmilna tehnika > Električna periferija
  • Fieldbus module for valve modules VTOC, VTUB, VTUG, MPAC, MPAL and CPV
  • Bus protocols:
    • CANopen
    • PROFIBUS DP
    • DeviceNet®
    • AS-Interface
    • CC-LINK®
    • EtherCAT®
    • EtherNet/IP
    • Modbus®/TCP
    • PROFINET
    • CPI-B
  • Optional: two I-Port interfaces via electrical connection block CAPC for installation system CTEL
 
Krmilna tehnika > Elektronski krmilniki
  • Kompakten krmilnik s 400 MHz procesorjem
  • CoDeSys dobavlja Festo
  • 12 digitalnih vhodov
  • 8 digitalnih izhodov
  • 2 hitra števca do 250 kHz
  • Vmesniki USB1.1, CANopen Master, Ethernet 10/100Mbps in opcijsko IO-Link, RS232, RS485/422
 
Krmilna tehnika > Elektronski krmilniki
  • CPU MPC 5200, 32-bitni krmilnik
  • CODESYS dobavlja Festo
  • Softmotion 2,5 D
  • Digitalni VIO, enkoder
  • Analogni VI, PT 100
  • Ethernet 100 Mbps
  • 2xCANopen
  • do 8 serijskih vmesnikov (RS232, RS485, RS422)