Rezultati iskanja za pl

Pregled rezultatov: 274
Tiskaj
Pnevmatični pogoni > Classic
  • Premer 18, 25, 32, 40, 50, 63, 80 mm
  • Dolžina giba 10 ... 3000 mm
  • Sila 153... 3016 N
  • Zaznavanje položaja
  • Dušenje nastavljivo
  • Variante vodil
    • kroglično vodilo
    • vodila za velike obremenitve.
 
Pnevmatična povezovalna tehnika > Cevi > Cev s kalibracijo zunanjega premera
  • Odporen na vremenske vplive
  • Odporen na kemikalije
  • Odporen na hidrolizo
  • Primeren za živila
  • Zunanji premer 4 ... 16 mm
  • Notranji premer 2,9 ... 12 mm
  • Od temperature odvisen Obratovalni tlak -0,95 ... 14 bar
  • Temperatura okolice -30 ... 80 ℃
  • Obratovalni medij
    • stisnjen zrak
    • vakuum
    • voda
 
Pnevmatični pogoni > Valj brez batnice > Mehanska sklopka (vez)
Osnovni program
  • Variante vodil
    • osnovna izvedba
    • drsna vodila
    • kroglična vodila
  • Premer 8, 12, 18, 25, 32, 40, 50, 63 mm
  • Dolžina giba 1 ... 8500 mm
  • Sila 30... 1870 N
  • Zaznavanje položaja
  • Možne različne opcije dušenja
 
Pnevmatična povezovalna tehnika > Cevi > Cev s kalibracijo zunanjega premera
  • Individualne dolžine: dobava v enotah po 25, 50, 100, 200 … 500 m
  • Minimalni odvzem: 3.000 m
  • Individualen dizajn: tisk naziva vaše firme in/ali vaše identifikacijske kode
  • Enostavna prepoznavnost in enostavno rokovanje: individualna izbira barve
  • Izberite med 9 osnovnimi barvami – dodatne barve na zahtevo
    • enostavno naročanje s konfiguratorjem
 
Ventili > Pribor za ventile > Pritrdilni elementi in napisne ploščice
  • Montažni elementi za ventile.
 
Priprava stisnjenega zraka > Pribor za pripravo zraka > Pribor specifičen za naprave
  • Za regulator tlaka PREL-186
  • Tlak 0 ... 50 bar
  • Električni vklop 24 V DC
  • Varnostna funkcija: odzračitev
  • Performance-Level (PL): Odzračitev: Kategorija 3, PL d (ob primerni integraciji v krmilnik naprave)
 
Senzorji > Približevalna stikala
  • Območje obratovalnega tlaka 1 ... 8 bar
  • Konstrukcija sedežni ventil
  • Vtični priključek za cev iz umetne mase NW3
  • Pnevmatični.
 
Ventili > Proporcionalni ventili
  • Vstopni tlak 0 ... 50 bar
  • Območje regulacije tlaka 0,2 ... 20 bar, 0,4 ... 40 bar
  • Imenska velikost 2,5 mm
  • 3-potni proporcionalni regulatorji tlaka
  • Analogna želena vrednost 0 ... 10 V DC, 4 ... 20 mA
 
Prijemala > Mehanska prijemala > Paralelno prijemalo
  • Robuistno prijemalo za dolgimi gibi za različno velike obdelovance
  • Velikost 14, 25, 40, 63 mm
  • Dolžina giba 40 ... 150 mm na prijemalno čeljust
  • Sila 79... 1.371 N na prijemalno čeljust
  • Zaznavanje položaja.
 
Ventili > Pribor za ventile > Priključne plošče

 

 
Ventili > Mehansko in ročno vklapljani potni ventili
  • Ventilski funkciji 3/2, 5/2
  • Priključek G 1/8, G 1/4
  • Načini vklapljanja: tipalni vzvod, tipke
  • Neposredno krmiljen ali zunanje predkrmiljen.
 
Ventili > Pribor za ventile > Nastavki za aktiviranje
  • Pokrivne plošče. Razširitveni elementi za različne vrste pritrditev.
 
Prijemala > Pribor za prijemala
  • Surovci prijemalnih čeljusti
  • Reduciranje gibov.
 
Strežni sistemi > Pribor za strežne naprave
Osnovni program
  • Adapterski sklopi za natančne in zanesljive povezave pogonov.
 
Senzorji > Senzorji tlaka in vakuuma
Osnovni program
  • Obsežen pribor za vsak primer uporabe.
    • pritrdilni sklopi
    • držalo senzorja
    • sponke
    • pozicionirni element
 
Krmilna tehnika > Električna periferija
Osnovni program
  • Končni upor
  • Pritrdilni elementi
  • Montažni elementi
  • Priključni pribor
 
Senzorji > Pribor
Osnovni program
  • Adapter
  • Prisloni
  • Kotnik
  • Držalo senzorja
 
Procesna avtomatizacija > Krmilna tehnika in oddaljeni V/I > Oddaljeni V/I in električna periferija
Osnovni program
  • Končni upor
  • Pritrdilni elementi
  • Montažni elementi
  • Priključni pribor
 
Pnevmatični pogoni > Vpenjalni valji > Vpenjalni moduli
  • Premer 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm
  • Širina 10x30, 15x40, 15x63, 20x75, 20x120, 20x180 mm
  • Dolžina giba 3 ... 5 mm
  • Sila 55... 1690 N.
 
Motorji in krmilniki
Osnovni program
  • Modularni 3D robotski krmilniki
  • Modularni PLC krmilniki CoDeSys
  • Večosni vmesnik
  • Varnostni sistemi za krmilnik motorja.