Izdelki
Pnevmatični pogoni
Servopnevmatični pozicionirni sistemi
Elektromehanski pogoni
Motorji in krmilniki
Prijemala
Strežni sistemi
Vakuumska tehnika
Ventili
Skupine ventilov
Motion Terminal
Senzorji
Sistemi za obdelavo slike
Priprava stisnjenega zraka
Pnevmatična povezovalna tehnika
Električna povezovalna tehnika
Krmilna tehnika
Programska oprema
Druga pnevmatična oprema
Procesna avtomatizacija
Rešitve pripravljene za vgradnjo
Funkcijsko specifični sistemi
 
 

Rezultati iskanja za vppm

Pregled rezultatov: 6
Tiskaj
Ventili > Proporcionalni ventili
  • Na voljo tudi za ventilski otok MPA-S
  • Priključek G1/8, G1/4, G1/2
  • Pretok 380 ... 7000 l/min
  • 3-potni proporcionalni regulatorji tlaka
  • Na izbiro trije krmilni položaji (hiter, univerzalen, natančen)
  • Opcijsko na voljo prikazovalnik
 
Ventili > Proporcionalni ventili
  • Na voljo tudi za ventilski otok MPA-S
  • Priključek NPT1/8-27, NPT1/4-18, NPT1/2-14
  • Pretok 380 ... 7000 l/min
  • 3-potni proporcionalni regulatorji tlaka
  • Na izbiro trije krmilni položaji (hiter, univerzalen, natančen)
  • Opcijsko na voljo prikazovalnik
 
Skupine ventilov > Pribor za ventilske otoke > Ventili > Univerzalni ventilski moduli
  • Pretok do 700 l/min
  • Napetost 24 V DC
  • Enostavna menjava ventilov
  • Za modularne, večfunkcijske ventilske otoke za do 64 ventilov.
 
Ventili > Pribor za ventile > Pokrivne plošče

 

 
Ventili > Pribor za ventile > Priključne letve

 

 
Ventili > Pribor za ventile > Pribor, specifičen za ventil
  • Ustvarjanje 6+1 analognih želenih vrednosti za proporcionalne regulatorje tlaka MPPE, MPPES, VPPM, VPPE in MPYE