Izdelki
Pnevmatični pogoni
Servopnevmatični pozicionirni sistemi
Električni pogoni
Motorji in krmilniki
Prijemala
Strežni sistemi
Vakuumska tehnika
Ventili
Skupine ventilov
Motion Terminal
Senzorji
Sistemi za obdelavo slike
Priprava stisnjenega zraka
Pnevmatična povezovalna tehnika
Električna povezovalna tehnika
Krmilna tehnika
Programska oprema
Druga pnevmatična oprema
Procesna avtomatizacija
Rešitve pripravljene za vgradnjo
Funkcijsko specifični sistemi
 
 

Rezultati iskanja za vtus

Pregled rezultatov: 5
Tiskaj
Skupine ventilov > Univerzalni ventilski otoki > Ventilski otoki VTUS
Osnovni program
  • Pretok 1000 ... 1.300 l/min
  • Širina 25 mm
  • Priključek G1/4, NPT 1/4
  • Električni posamezni priključek
  • Napetost 12, 24 V DC, 24, 110, 120, 230, 240 V AC
  • Tlak -0,9 ... 10 bar
  • Zaščita IP65
  • ventili z objemko
  • Z električnim vklopom, predkrmiljeni, vračanje s pnevmatično vzmetjo
  • Kovinska priključna letev
  • Kovinski priključni blok
 
Skupine ventilov > Univerzalni ventilski otoki > Ventilski otoki VTUS
Osnovni program
  • Pretok 600 ... 700 l/min
  • Širina 20 mm
  • Priključek G1/8, NPT 1/8
  • Električni posamezni priključek
  • Napetost 12, 24 V DC, 24, 110, 120, 230, 240 V AC
  • Tlak -0,9 ... 10 bar
  • Zaščita IP65
  • ventili z objemko
  • Z električnim vklopom, predkrmiljeni, vračanje s pnevmatično vzmetjo
  • Kovinska priključna letev
  • Kovinski priključni blok
 
Skupine ventilov > Univerzalni ventilski otoki > Ventilski otoki VTUS
Osnovni program
  • Pretok 1600 ... 2300 l/min
  • Širina 30 mm
  • Priključek G3/8, NPT 3/8
  • Posamični električni priključek
  • Napetost 12, 24 V DC, 24, 110, 120, 230, 240 V AC
  • Tlak -0,9 ... 10 bar
  • Stopnja zaščite IP65
  • Inline ventili
  • Električni vklop, predkrmiljen, vračanje s pnevmatično vzmetjo
  • Kovinska priključna letev
  • Kovinski priključni blok
 
Skupine ventilov > Univerzalni ventilski otoki
Osnovni program
  • Pretok 600 ... 1.300 l/min
  • Širina 20, 25 mm
  • Priključek G1/8, G1/4, NPT 1/8, NPT 1/4
  • Električni posamezni priključek
  • Napetost 12, 24 V DC, 24, 110, 120, 230, 240 V AC
  • Tlak -0,9 ... 10 bar
  • Zaščita IP65
  • ventili z objemko
  • Z električnim vklopom, predkrmiljeni, vračanje s pnevmatično vzmetjo
  • Kovinska priključna letev
  • Kovinski priključni blok
 
Skupine ventilov > Pribor za ventilske otoke > Funkcijske komponente > Univerzalni ventilski moduli
  • Napajalne plošče