Rezultati iskanja za vuvs

Pregled rezultatov: 4
Tiskaj
Ventili > Električno in pnevmatično vklapljani potni ventili > Univerzalni potni ventili
Osnovni program
  • robustna, elegantna serija ventilov z enostavnim rokovanjem
  • Priključek G1/8, G1/4
  • Pretok 500 l/min
  • Območje tlaka 1,5 ... 8 bar
  • Temperaturno območje −5 ... +50 °C
  • Napetost 24 V DC
  • In-line ventili
  • Električno vklapljani, predkrmiljeni
  • Vračanje s pnevmatično in mehansko vzmetjo
 
Ventili > Električno in pnevmatično vklapljani potni ventili > Univerzalni potni ventili
Osnovni program
  • robustna, elegantna serija ventilov z enostavnim rokovanjem
  • Priključek G1/8, G1/4, G3/8
  • Vtični priključek 4, 6, 8, 10, 12 mm
  • Pretok 600 ... 2400 l/min
  • Območje tlaka -0,9 ... 10 bar
  • Temperaturno območje −10 ... +60 °C
  • Napetost 12, 24 V DC, 24, 110, 120, 230, 240 V AC
  • In-line (linijski) ventil
  • Električno vklapljan
  • Vračanje s pnevmatično in mehansko vzmetjo
 
Ventili > Pribor za ventile > Priključne letve
Osnovni program

 

 
Ventili > Pribor za ventile > Pokrivne plošče
Osnovni program