Izdelki
Pnevmatični pogoni
Servopnevmatični pozicionirni sistemi
Elektromehanski pogoni
Motorji in krmilniki
Prijemala
Strežni sistemi
Vakuumska tehnika
Ventili
Skupine ventilov
Motion Terminal
Senzorji
Sistemi za obdelavo slike
Priprava stisnjenega zraka
Pnevmatična povezovalna tehnika
Električna povezovalna tehnika
Krmilna tehnika
Programska oprema
Druga pnevmatična oprema
Procesna avtomatizacija
Rešitve pripravljene za vgradnjo
Funkcijsko specifični sistemi
 
 

IO-Link Master

Pregled rezultatov: 1
Tiskaj
Krmilna tehnika > Elektronski krmilniki
  • Kompakten krmilnik s 400 MHz procesorjem
  • CoDeSys dobavlja Festo
  • 12 digitalnih vhodov
  • 8 digitalnih izhodov
  • 2 hitra števca do 250 kHz
  • Vmesniki USB1.1, CANopen Master, Ethernet 10/100Mbps in opcijsko IO-Link, RS232, RS485/422