Products for Modbus/TCP

Pregled rezultatov: 15
Tiskaj
Skupine ventilov > Električna periferija
Osnovni program
  • Obsežna integracija funkcij zaradi tehnoloških modulov
  • Instalacijske variante
    • samostojen kot oddaljen V/I
    • z ventilskim otokom VTSA-F
    • z ventilskim otokom VTSA
    • z ventilskim otokom MPA-L
    • z ventilskim otokom MPA-S
  • Vhodni/izhodni moduli
    • digitalni
    • analogni
  • Opcijski CODESYS krmilnik
 
Krmilna tehnika > Električna periferija
Novo 7/2018: dodatna izvedba, novo s HART protokolom
  • Posamezne komponente za električni terminal CPX
  • Vhodni/izhodni moduli
    • digitalni / analogni
  • Bus vozlišča
  • Priključni bloki
  • Povezovalni bloki
  • Končne plošče.
 
Krmilna tehnika > Električna periferija
  • Način delovanja
    • samostojno
    • z ventilskim otokom MPA-S
  • Bus protokoli
    • PROFIBUS-DP
    • PROFINET
    • DeviceNet
    • Ethernet IP
    • Modbus TCP
  • Vhodni/izhodni moduli
    • notranje varen
    • EExi Namur in Non Ex Namur
  • Variante priključkov
    • M12 (IP65)
    • spončna letev (IP54)
 
Krmilna tehnika > Električna periferija
  • Posamezne komponente za električni terminal CPX-P
  • Vhodni/izhodni moduli
    • notranje varen
    • EExi Namur in Non Ex Namur
  • Bus vozlišča
  • Priključni bloki
  • Povezovalni bloki
  • Končne plošče
 
Skupine ventilov > Univerzalni ventilski otoki > Ventilski otoki MPA-S
Osnovni program
  • Proporcionalna tehnika
  • Integrirana konfortna diagnostika zaradi serijske povezave
  • do 8 napetostnih con
  • Krmiljenje preko Fieldbus-a ali krmilnega bloka
  • maks. 64 ventilskih mest / maks. 128 magnetnih tuljav
    • digitalni vhodi/izhodi
    • analogni vhodi/izhodi
    • parametriziranje vhodov in izhodov
    • integrirana komfortna diagnoza
    • preventivni vzdrževalni koncepti.
 
Skupine ventilov > Univerzalni ventilski otoki
Osnovni program
Novo 7/2018: priključne plošče širine 10 in 20 mm za povratne ventile
  • Priključna plošča v tehnologiji polimerov
  • Fiksna dušilka varovana pred prestavitvami
  • 3 mešane velikosti ventilov, razširljivo v posameznih korakih
  • Pretok 160 ... 870 l/min
  • Širina 10, 14 in 20 mm
  • Vtični priključek 3, 4, 6, 8, 0,10, 12 mm
  • CTEU priključek
  • Stopnja zaščite IP65, IP67
  • Ventilske funkcije 5/2, 5/3, 2x3/2, 2x2/2, ter posebne funkcije
 
Skupine ventilov > Standardni ventilski otoki > Ventilski otoki VTSA, ISO 15407-2, ISO5599-2
Osnovni program
  • Električna povezava preko priključne plošče
  • Obsežne pnevmatične varnostne funkcije
  • 5 mešanih velikosti ventilov
  • Krmiljenje preko Fieldbus-a ali krmilnega bloka
  • maks. 32 ventilskih mest/maks. 32 magnetnih tuljav
  • maks. 10 električnih modulov
    • digitalni vhodi/izhodi
    • analogni vhodi/izhodi
    • parametriranje vhodov in izhodov
    • integrirana komfortna diagnostika
    • zasnove preventivnega vzdrževanja
  • Priključni navoj G.
 
Skupine ventilov > Standardni ventilski otoki > Ventilski otoki VTSA, ISO 15407-2, ISO5599-2
  • Električna povezava preko priključne plošče
  • Obsežne pnevmatične varnostne funkcije
  • 5 mešanih velikosti ventilov
  • Krmiljenje preko Fieldbus-a ali krmilnega bloka
  • maks. 32 ventilskih mest/maks. 32 magnetnih tuljav
  • maks. 10 električnih modulov
    • digitalni vhodi/izhodi
    • analogni vhodi/izhodi
    • parametriranje vhodov in izhodov
    • integrirana komfortna diagnostika
    • zasnove preventivnega vzdrževanja
  • Priključni navoj NPT.
 
Skupine ventilov > Univerzalni ventilski otoki > Ventilski otoki VTSA-F
Osnovni program
  • Električna povezava preko priključne plošče
  • Obsežne pnevmatične varnostne funkcije
  • 5 mešanih velikosti ventilov
  • Krmiljenje preko Fieldbus-a ali krmilnega bloka
  • maks. 32 ventilskih mest/maks. 32 magnetnih tuljav
  • maks. 10 električnih modulov
    • digitalni vhodi/izhodi
    • analogni vhodi/izhodi
    • parametriranje vhodov in izhodov
    • integrirana komfortna diagnostika
    • zasnova preventivnega vzdrževanja
  • Optimiran pretok
  • Navoj priključka G
 
Skupine ventilov > Univerzalni ventilski otoki > Ventilski otoki VTSA-F
  • Električna povezava preko priključne plošče
  • Obsežne pnevmatične varnostne funkcije
  • 5 mešanih velikosti ventilov
  • Krmiljenje preko Fieldbus-a ali krmilnega bloka
  • maks. 32 ventilskih mest/maks. 32 magnetnih tuljav
  • maks. 10 električnih modulov
    • digitalni vhodi/izhodi
    • analogni vhodi/izhodi
    • parametriranje vhodov in izhodov
    • integrirana komfortna diagnostika
    • zasnove preventivnega vzdrževanja
  • Optimiran pretok
  • Priključni navoj: NPT
 
Krmilna tehnika > Električna periferija
  • Skupni koncept za distribuirane strukture strojev in naprav
  • 4 instalacijski vodi na CP vmesnik
  • Dolžina voda 10 m na vejo (polmer)
  • 4 CP moduli na vod
  • 32 vhodov in 32 izhodov na vod.
 
Krmilna tehnika > Elektronski krmilniki
  • CPU MPC 5200, 32-bitni krmilnik
  • CODESYS dobavlja Festo
  • Softmotion 2,5 D
  • Digitalni VIO, enkoder
  • Analogni VI, PT 100
  • Ethernet 100 Mbps
  • 2xCANopen
  • do 8 serijskih vmesnikov (RS232, RS485, RS422)
 
Krmilna tehnika > Elektronski krmilniki
  • Kompakten krmilnik s 400 MHz procesorjem
  • CoDeSys dobavlja Festo
  • 12 digitalnih vhodov
  • 8 digitalnih izhodov
  • 2 hitra števca do 250 kHz
  • Vmesniki USB1.1, CANopen Master, Ethernet 10/100Mbps in opcijsko IO-Link, RS232, RS485/422
 
Sistemi za obdelavo slike
  • Inteligentne kamere za fino pozicioniranje osi, identifikacije tipov, prepoznavanje položaja in 2-D preskušanja kakovosti gibajočih se in okroglih delov.
 
Krmilna tehnika > Upravljalne naprave
  • Visoka ločljivost
  • Projektiranje in programiranje z Designer Studio
  • Displej: barvni TFT
  • Velikost displeja: 4,3 ... 13,3"
  • Ločljivost displeja: 480x272 ... 1280x800 pikslov
  • Vmesniki: USB, Ethernet, RS485, SD kartica