Products for CANopen

Pregled rezultatov: 25
Tiskaj
Skupine ventilov > Električna periferija
Osnovni program
  • Obsežna integracija funkcij zaradi tehnoloških modulov
  • Instalacijske variante
    • samostojen kot oddaljen V/I
    • z ventilskim otokom VTSA-F
    • z ventilskim otokom VTSA
    • z ventilskim otokom MPA-L
    • z ventilskim otokom MPA-S
  • Vhodni/izhodni moduli
    • digitalni
    • analogni
  • Opcijski CODESYS krmilnik
 
Krmilna tehnika > Električna periferija
Novo 7/2018: dodatna izvedba, novo s HART protokolom
  • Posamezne komponente za električni terminal CPX
  • Vhodni/izhodni moduli
    • digitalni / analogni
  • Bus vozlišča
  • Priključni bloki
  • Povezovalni bloki
  • Končne plošče.
 
Skupine ventilov > Univerzalni ventilski otoki > Ventilski otoki MPA-S
Osnovni program
  • Proporcionalna tehnika
  • Integrirana konfortna diagnostika zaradi serijske povezave
  • do 8 napetostnih con
  • Krmiljenje preko Fieldbus-a ali krmilnega bloka
  • maks. 64 ventilskih mest / maks. 128 magnetnih tuljav
    • digitalni vhodi/izhodi
    • analogni vhodi/izhodi
    • parametriziranje vhodov in izhodov
    • integrirana komfortna diagnoza
    • preventivni vzdrževalni koncepti.
 
Skupine ventilov > Univerzalni ventilski otoki
Osnovni program
Novo 7/2018: priključne plošče širine 10 in 20 mm za povratne ventile
  • Priključna plošča v tehnologiji polimerov
  • Fiksna dušilka varovana pred prestavitvami
  • 3 mešane velikosti ventilov, razširljivo v posameznih korakih
  • Pretok 160 ... 870 l/min
  • Širina 10, 14 in 20 mm
  • Vtični priključek 3, 4, 6, 8, 0,10, 12 mm
  • CTEU priključek
  • Stopnja zaščite IP65, IP67
  • Ventilske funkcije 5/2, 5/3, 2x3/2, 2x2/2, ter posebne funkcije
 
Skupine ventilov > Standardni ventilski otoki > Ventilski otoki VTSA, ISO 15407-2, ISO5599-2
Osnovni program
  • Električna povezava preko priključne plošče
  • Obsežne pnevmatične varnostne funkcije
  • 5 mešanih velikosti ventilov
  • Krmiljenje preko Fieldbus-a ali krmilnega bloka
  • maks. 32 ventilskih mest/maks. 32 magnetnih tuljav
  • maks. 10 električnih modulov
    • digitalni vhodi/izhodi
    • analogni vhodi/izhodi
    • parametriranje vhodov in izhodov
    • integrirana komfortna diagnostika
    • zasnove preventivnega vzdrževanja
  • Priključni navoj G.
 
Skupine ventilov > Standardni ventilski otoki > Ventilski otoki VTSA, ISO 15407-2, ISO5599-2
  • Električna povezava preko priključne plošče
  • Obsežne pnevmatične varnostne funkcije
  • 5 mešanih velikosti ventilov
  • Krmiljenje preko Fieldbus-a ali krmilnega bloka
  • maks. 32 ventilskih mest/maks. 32 magnetnih tuljav
  • maks. 10 električnih modulov
    • digitalni vhodi/izhodi
    • analogni vhodi/izhodi
    • parametriranje vhodov in izhodov
    • integrirana komfortna diagnostika
    • zasnove preventivnega vzdrževanja
  • Priključni navoj NPT.
 
Skupine ventilov > Univerzalni ventilski otoki > Ventilski otoki VTSA-F
Osnovni program
  • Električna povezava preko priključne plošče
  • Obsežne pnevmatične varnostne funkcije
  • 5 mešanih velikosti ventilov
  • Krmiljenje preko Fieldbus-a ali krmilnega bloka
  • maks. 32 ventilskih mest/maks. 32 magnetnih tuljav
  • maks. 10 električnih modulov
    • digitalni vhodi/izhodi
    • analogni vhodi/izhodi
    • parametriranje vhodov in izhodov
    • integrirana komfortna diagnostika
    • zasnova preventivnega vzdrževanja
  • Optimiran pretok
  • Navoj priključka G
 
Skupine ventilov > Univerzalni ventilski otoki > Ventilski otoki VTSA-F
  • Električna povezava preko priključne plošče
  • Obsežne pnevmatične varnostne funkcije
  • 5 mešanih velikosti ventilov
  • Krmiljenje preko Fieldbus-a ali krmilnega bloka
  • maks. 32 ventilskih mest/maks. 32 magnetnih tuljav
  • maks. 10 električnih modulov
    • digitalni vhodi/izhodi
    • analogni vhodi/izhodi
    • parametriranje vhodov in izhodov
    • integrirana komfortna diagnostika
    • zasnove preventivnega vzdrževanja
  • Optimiran pretok
  • Priključni navoj: NPT
 
Krmilna tehnika > Električna periferija
  • Fieldbus modul za ventilske otoke VTOC, VTUB, VTUG, MPAC, MPAL in CPV
  • Protokoli vodil:
    • CANopen
    • Profibus DP
    • DeviceNet
    • AS-Interface
    • CC-Link
    • EtherCAT
    • EtherNet/IP
    • Modbus/TCP
    • PROFINET
    • VARAN
    • CPI-B
  • Opcijsko z dvema I-Port vmesnikoma preko priključne plošče CAPC za instalacijski sistem CTEL
 
Skupine ventilov > Univerzalni ventilski otoki
Osnovni program
  • Iz serije VG
  • Višja energetska učinkovitost zaradi reverzibilnega obratovanja in namenskega lokalnega znižanja tlaka.
  • Pretok 140 ... 1200 l/min
  • Širina 10, 14, 18 mm
  • Priključek M5, M7, G 1/8, G 1/4
  • Vtični priključek 3, 4, 6, 8 mm
  • Multipol, Fieldbus, IO-Link, I-Port
  • Napetost 24 V DC
  • Tlak -0,9 ... 10 bar
  • Stopnja zaščite IP40 / IP67
  • In-line ventili in ventili s priključno ploščo
  • Kovinska priključna letev
 
Skupine ventilov > Univerzalni ventilski otoki > Ventilski otoki CPV, Compact Performance
  • Maksimalna gostota moči
  • Lahek in kompakten
  • Širina 10 mm
  • Pretok 400 l/min.
 
Skupine ventilov > Univerzalni ventilski otoki > Ventilski otoki CPV, Compact Performance
  • Širina 14 mm
  • Pretok 800 l/min.
 
Skupine ventilov > Univerzalni ventilski otoki > Ventilski otoki CPV, Compact Performance
  • Širina 18 mm
  • Pretok 1600 l/min.
 
Skupine ventilov > Ventilski otoki, specifični za aplikacijo
  • Več varnosti zaradi opcije Interlock
  • Kompakten predkrmiljen ventilski otok
  • Visoka gostota paketa
  • Potni ventili 2 x 3/2
  • 1 ... 24 položajev ventila
  • Širina ventilov 12, 24 mm
  • vrsta zaščite IP40
  • Pretok: 10 l/min
  • Multipol priključek, IO-Link, I-Port
 
Skupine ventilov > Univerzalni ventilski otoki
  • Lahka konstrukcija in odpornost proti koroziji zaradi tehnologije polimerov
  • Glavni ventilski funkciji: potni ventili 5/2 in 3/2
  • Pretok 400 l/min
  • Širina 12 mm
  • Vtični priključek 4, 6 mm
  • Multipol, Fieldbus, IO-Link, I-Port
  • Napetost 24 VDC
  • Tlak 2,8 ... 8 bar
  • Zaščita IP65
  • Ventili s polovično objemko
    • z električnim vklopom, predkrmiljeni, vračanje s pnevmatično vzmetjo
  • Kovinska priključna letev
 
Krmilna tehnika > Električna periferija
  • Skupni koncept za distribuirane strukture strojev in naprav
  • 4 instalacijski vodi na CP vmesnik
  • Dolžina voda 10 m na vejo (polmer)
  • 4 CP moduli na vod
  • 32 vhodov in 32 izhodov na vod.
 
Krmilna tehnika > Elektronski krmilniki
  • Kompakten krmilnik s 400 MHz procesorjem
  • CoDeSys dobavlja Festo
  • 12 digitalnih vhodov
  • 8 digitalnih izhodov
  • 2 hitra števca do 250 kHz
  • Vmesniki USB1.1, CANopen Master, Ethernet 10/100Mbps in opcijsko IO-Link, RS232, RS485/422
 
Krmilna tehnika > Elektronski krmilniki
  • CPU MPC 5200, 32-bitni krmilnik
  • CODESYS dobavlja Festo
  • Softmotion 2,5 D
  • Digitalni VIO, enkoder
  • Analogni VI, PT 100
  • Ethernet 100 Mbps
  • 2xCANopen
  • do 8 serijskih vmesnikov (RS232, RS485, RS422)
 
Krmilna tehnika > Elektronski krmilniki
  • AS-i Master Gateway (glavni prehod)
  • Fieldbus vmesnik PROFIBUS-DP, CANopen
  • Zaznavanje dvojnega naslova
  • Neposredno upravljanje
  • Grafični displej
  • Obsežna diagnostika preko LED in displeja
  • Specifikacija 3.0
 
Motorji in krmilniki > Krmilnik > Krmilnik za servo motorje
Osnovni program
  • Imenska napetost 230 V AC, 400 V AC
  • Imenski tok 2,5 ... 30 A
  • Imenska moč 500 ... 18000 VA