Products for Sercos

Pregled rezultatov: 8
Tiskaj
Skupine ventilov > Električna periferija
Osnovni program
  • Obsežna integracija funkcij zaradi tehnoloških modulov
  • Instalacijske variante
    • samostojen kot oddaljen V/I
    • z ventilskim otokom VTSA-F
    • z ventilskim otokom VTSA
    • z ventilskim otokom MPA-L
    • z ventilskim otokom MPA-S
  • Vhodni/izhodni moduli
    • digitalni
    • analogni
  • Opcijski CODESYS krmilnik
 
Skupine ventilov > Električna periferija
  • Posamezne komponente za električni terminal CPX
  • Vhodni/izhodni moduli
    • digitalni / analogni
  • Bus vozlišča
  • Priključni bloki
  • Povezovalni bloki
  • Končne plošče.
 
Skupine ventilov > Univerzalni ventilski otoki > Ventilski otoki MPA-S
Osnovni program
  • Proporcionalna tehnika
  • Integrirana konfortna diagnostika zaradi serijske povezave
  • do 8 napetostnih con
  • Krmiljenje preko Fieldbus-a ali krmilnega bloka
  • maks. 64 ventilskih mest / maks. 128 magnetnih tuljav
    • digitalni vhodi/izhodi
    • analogni vhodi/izhodi
    • parametriziranje vhodov in izhodov
    • integrirana komfortna diagnoza
    • preventivni vzdrževalni koncepti.
 
Skupine ventilov > Univerzalni ventilski otoki
Osnovni program
  • Priključna plošča v tehnologiji polimerov
  • Fiksna dušilka varovana pred prestavitvami
  • 3 mešane velikosti ventilov, razširljivo v posameznih korakih
  • Pretok 160 ... 870 l/min
  • Širina 10, 14 in 20 mm
  • Vtični priključek 3, 4, 6, 8, 0,10, 12 mm
  • CTEU priključek
  • Stopnja zaščite IP65, IP67
  • Ventilske funkcije 5/2, 5/3, 2x3/2, 2x2/2, ter posebne funkcije
 
Skupine ventilov > Standardni ventilski otoki
Osnovni program
  • Pretok 400 … 3.200 l/min
  • Širina 18, 26, 42, 52 mm
  • 2 ... 32 ventilov
  • Multipol-priključek
  • Fieldbus-priključek
  • AS-Interface-priključek
  • Kanalno orientirana diagnoza.
 
Skupine ventilov > Standardni ventilski otoki > Ventilski otoki VTSA, ISO 15407-2, ISO5599-2
  • Električna povezava preko priključne plošče
  • Obsežne pnevmatične varnostne funkcije
  • 5 mešanih velikosti ventilov
  • Krmiljenje preko Fieldbus-a ali krmilnega bloka
  • maks. 32 ventilskih mest/maks. 32 magnetnih tuljav
  • maks. 10 električnih modulov
    • digitalni vhodi/izhodi
    • analogni vhodi/izhodi
    • parametriranje vhodov in izhodov
    • integrirana komfortna diagnostika
    • zasnove preventivnega vzdrževanja
  • Priključni navoj NPT.
 
Skupine ventilov > Univerzalni ventilski otoki > Ventilski otoki VTSA-F
Osnovni program
  • Električna povezava preko priključne plošče
  • Obsežne pnevmatične varnostne funkcije
  • 5 mešanih velikosti ventilov
  • Krmiljenje preko Fieldbus-a ali krmilnega bloka
  • maks. 32 ventilskih mest/maks. 32 magnetnih tuljav
  • maks. 10 električnih modulov
    • digitalni vhodi/izhodi
    • analogni vhodi/izhodi
    • parametriranje vhodov in izhodov
    • integrirana komfortna diagnostika
    • zasnova preventivnega vzdrževanja
  • Optimiran pretok
  • Navoj priključka G
 
Skupine ventilov > Univerzalni ventilski otoki > Ventilski otoki VTSA-F
  • Električna povezava preko priključne plošče
  • Obsežne pnevmatične varnostne funkcije
  • 5 mešanih velikosti ventilov
  • Krmiljenje preko Fieldbus-a ali krmilnega bloka
  • maks. 32 ventilskih mest/maks. 32 magnetnih tuljav
  • maks. 10 električnih modulov
    • digitalni vhodi/izhodi
    • analogni vhodi/izhodi
    • parametriranje vhodov in izhodov
    • integrirana komfortna diagnostika
    • zasnove preventivnega vzdrževanja
  • Optimiran pretok
  • Priključni navoj: NPT