Pregled rezultatov: 16
Tiskaj
Vakuumska tehnika > Generatorji tlaka
  • Preventivno vzdrževanje
  • Kompaktno generiranje in nadziranje vakuuma v eni enoti z displejem
  • Imenska širina 0,45 ... 2,0 mm
  • Priključek
    • vtični priključek QS6, QS8
  • Magnetni ventil, VKLOP/IZKLOP vakuuma
  • Magnetni ventil za izmetalni impulz
  • Vakuumsko stikalo integrirano.
 
Ventili > Proporcionalni ventili
  • Na voljo tudi za ventilski otok MPA-S
  • Priključek G1/8, G1/4, G1/2
  • Pretok 380 ... 7000 l/min
  • 3-potni proporcionalni regulatorji tlaka
  • Na izbiro trije krmilni položaji (hiter, univerzalen, natančen)
  • Opcijsko na voljo prikazovalnik
 
Senzorji > Senzorji položaja
  • Programljiv IO-Link in/ali stikalni izhod
  • Območja zajemanja 50, 80, 100, 125, 150 mm
  • Analogni izhod 0 ... 20 mA
  • Programljiv IO-Link/stikalni izhod
  • Električni priključek M8
  • Ponovljivost < 0,1 mm
 
Senzorji > Senzorji pretoka
  • Za vse primere vgradnje je enostavno uporabna zasnova montaže s kratkimi časi montaže in demontaže.
  • Rdeča obroba v displeju odvisna od stanja vklopa
  • Območja merjenja pretoka
    • 1,8 ... 32 l/min
    • 5 ... 100 l/min
  • Preklopni izhod 2x NPN ali 2x PNP ali IO-Link, preklopen
  • Analogni izhod
    • 0 ... 10 V
    • 1 ... 5V
    • 4 ... 20mA
 
Senzorji > Senzorji tlaka in vakuuma
  • Komunikacijski vmesnik IO-Link
  • Tlačni senzor
  • Vakuumski senzor
  • Območje merjenja tlaka od -1 do 10 bar
  • Napetost 18 ... 30 V DC
  • Izhod PNP/NPN, preklopljiv
  • Odpirnik / zapirnik, preklopljiv
 
Senzorji > Senzorji tlaka in vakuuma
Osnovni program
  • Kompaktna oblika 30 x 30 mm
  • Prikazovalnik z visokim kontrastom z modro osvetlitvijo ozadja
  • Območje merjenja tlaka -1 do 16 bar
  • Napetost 20 ...30 V DC
  • Preklopni izhod 2x PNP ali 2x NPN, preklopen
  • Električni izhod 0,1 ... 10 V, 1 ... 5 V, 4 ... 20 m
  • Pnevmatični priključek G1/8, R1/8, NPT1/8, M5, vtični priključek 4 mm
  • Tlačno stikalo
  • Vakuumsko stikalo
  • Kompaktna oblika 30x30 mm
 
Senzorji > Senzorji tlaka in vakuuma
  • Modro/rdeč LCD displej
  • Zaščita IP65
  • Območje merjenja tlaka -1 do 16 bar
  • Napetost 20 ...30 V DC
  • Preklopni izhod 2x PNP ali 2x NPN, preklopljiv
  • Električni izhod 0,1 ... 10 V, 1 ... 5 V, 4 ... 20 mA
  • Pnevmatični priključek G1/8, R1/8, R1/4, NPT1/8, M5, M7, vtični priključek 4 mm, 6 mm, 5/32"
  • Tlačno stikalo
  • Vakuumsko stikalo
 
Skupine ventilov > Univerzalni ventilski otoki
Osnovni program
  • Iz serije VG
  • Višja energetska učinkovitost zaradi reverzibilnega obratovanja in namenskega lokalnega znižanja tlaka.
  • Pretok 140 ... 1200 l/min
  • Širina 10, 14, 18 mm
  • Priključek M5, M7, G 1/8, G 1/4
  • Vtični priključek 3, 4, 6, 8 mm
  • Multipol, Fieldbus, IO-Link, I-Port
  • Napetost 24 V DC
  • Tlak -0,9 ... 10 bar
  • Stopnja zaščite IP40 / IP67
  • In-line ventili in ventili s priključno ploščo
  • Kovinska priključna letev
 
Skupine ventilov > Univerzalni ventilski otoki
Osnovni program
Novo 7/2018: priključne plošče širine 10 in 20 mm za povratne ventile
  • Priključna plošča v tehnologiji polimerov
  • Fiksna dušilka varovana pred prestavitvami
  • 3 mešane velikosti ventilov, razširljivo v posameznih korakih
  • Pretok 160 ... 870 l/min
  • Širina 10, 14 in 20 mm
  • Vtični priključek 3, 4, 6, 8, 0,10, 12 mm
  • CTEU priključek
  • Stopnja zaščite IP65, IP67
  • Ventilske funkcije 5/2, 5/3, 2x3/2, 2x2/2, ter posebne funkcije
 
Skupine ventilov > Univerzalni ventilski otoki > Ventilski otoki CPV, Compact Performance
  • Maksimalna gostota moči
  • Lahek in kompakten
  • Širina 10 mm
  • Pretok 400 l/min.
 
Skupine ventilov > Univerzalni ventilski otoki > Ventilski otoki CPV, Compact Performance
  • Širina 14 mm
  • Pretok 800 l/min.
 
Skupine ventilov > Univerzalni ventilski otoki > Ventilski otoki CPV, Compact Performance
  • Širina 18 mm
  • Pretok 1600 l/min.
 
Skupine ventilov > Ventilski otoki, specifični za aplikacijo
  • Več varnosti zaradi opcije Interlock
  • Kompakten predkrmiljen ventilski otok
  • Visoka gostota paketa
  • Potni ventili 2 x 3/2
  • 1 ... 24 položajev ventila
  • Širina ventilov 12, 24 mm
  • vrsta zaščite IP40
  • Pretok: 10 l/min
  • Multipol priključek, IO-Link, I-Port
 
Skupine ventilov > Univerzalni ventilski otoki
  • Lahka konstrukcija in odpornost proti koroziji zaradi tehnologije polimerov
  • Glavni ventilski funkciji: potni ventili 5/2 in 3/2
  • Pretok 400 l/min
  • Širina 12 mm
  • Vtični priključek 4, 6 mm
  • Multipol, Fieldbus, IO-Link, I-Port
  • Napetost 24 VDC
  • Tlak 2,8 ... 8 bar
  • Zaščita IP65
  • Ventili s polovično objemko
    • z električnim vklopom, predkrmiljeni, vračanje s pnevmatično vzmetjo
  • Kovinska priključna letev
 
Krmilna tehnika > Električna periferija
  • Komponente za integracijo decentraliziranih modulov v platformo za avtomatizacijo CPX
  • Idealne za gradnjo podsistemov
 
Krmilna tehnika > Elektronski krmilniki
  • Kompakten krmilnik s 400 MHz procesorjem
  • CoDeSys dobavlja Festo
  • 12 digitalnih vhodov
  • 8 digitalnih izhodov
  • 2 hitra števca do 250 kHz
  • Vmesniki USB1.1, CANopen Master, Ethernet 10/100Mbps in opcijsko IO-Link, RS232, RS485/422