Pregled rezultatov: 19
Tiskaj
Procesna avtomatizacija > Pilotski ventili
Osnovni program
  • Vse ventilske tuljave se lahko uporabi na cevi rotorja
  • Priključek G1/4, NPT1/4
  • Pretok 900 ...1000 l/min
  • Napetost 12, 24, 48 V DC, 24, 48, 120, 230 V AC
  • Namur priključna shema po VDE/VDI 3845
  • Električno vklapljan, predkrmiljen
  • Vračanje z mehansko vzmetjo
  • Različni Ex elektromagnetni sistemi, IEC Ex, FM EX
  • Prestavljiv s potne funkcije 5/2 na potno funkcijo 3/2
 
Procesna avtomatizacija > Pilotski ventili
  • Preklop notranji / zunanji krmilni zrak z integriranim izmeničnim ventilom
  • Ventilska funkcija 3/2, 5/2 mono- in bistabilni
  • Priključek G1/4, G1/2, NPT1/4, NPT1/2 in Namur
  • Napetost 24, 110, 230 V DC, UC
  • Eksplozijska zaščita EX me in EX ia, ATEX
  • Robusten in korozijsko obstojen zaradi trde emajlirane površine
 
Procesna avtomatizacija > Pilotski ventili
  • Priključek G1/4, G1/4, NPT1/4 in Namur
  • Napetost 24, 110, 230 V DC, AC, UC
  • Eksplozijska zaščita EX me in EX d, ATEX
  • Robusten in odporen na korozijo zaradi trdo emajlirane površine
  • SIL-certifikat za ESD aplikacije.
 
Procesna avtomatizacija
Osnovni program
  • Digitalne in analogne škatle končnih stikal z optičnim prikazom za zasučne pogone v standardni in eksplozijsko nevarni atmosferi.
 
Procesna avtomatizacija > Krmilniki položaja
Osnovni program
  • Pozicionirniki za dvosmerne zasučne pogone za krmiljenje zapirnih ventilov in ventilov s kroglično pipo za procesno avtomatizacijo
 
Procesna avtomatizacija
  • Pnevmatični linearni pogoni za odpiranje/zapiranje in krmilne aplikacije z integriranim krmilnikom položaja. Primeren za linearne armature kot so lopute, zapornice in stiskalni ventili.
 
Procesna avtomatizacija
Osnovni program
  • Pnevmatični zasučni pogoni po principu zobata letev-pastorek ali z ročično-nihajno kinematiko iz aluminija in nerjavnega jekla, za avtomatizacijo zapirnih loput in krogličnih pip.
 
Procesna avtomatizacija
Osnovni program
  • Kroglične pipe iz medenine in nerjavnega jekla kot posamezne komponente ali že montirane s pnevmatičnim pogonom.
 
Procesna avtomatizacija > Krmilna tehnika in oddaljeni V/I > Oddaljeni V/I in električna periferija
Osnovni program
  • Instalacijske variante
    • samostojen kot oddaljen V/I
    • z ventilskim otokom VTSA-F
    • z ventilskim otokom VTSA
    • z ventilskim otokom MPA-L
    • z ventilskim otokom MPA-S
  • Vhodni/izhodni moduli
    • digitalni
    • analogni
  • Opcijski CODESYS krmilnik
 
Procesna avtomatizacija > Krmilna tehnika in oddaljeni V/I > Oddaljeni V/I in električna periferija
  • Način delovanja
    • samostojno
    • z ventilskim otokom MPA-S
  • Bus protokoli
    • PROFIBUS-DP
    • PROFINET
    • DeviceNet
    • Ethernet IP
    • Modbus TCP
  • Vhodni/izhodni moduli
    • notranje varen
    • EExi Namur in Non Ex Namur
  • Variante priključkov
    • M12 (IP65)
    • spončna letev (IP54)
 
Procesna avtomatizacija > Skupine ventilov > Univerzalni ventilski otoki
  • Širine 10, 14, 18 mm
  • Pretok 400, 800 in 1.600 l/min
  • Različne ventilske in dodatne funkcije
  • Povezava do elektronskega terminala tipa CPX s CP-Interface.
 
Procesna avtomatizacija > Skupine ventilov > Univerzalni ventilski otoki > Ventilski otoki CPV, Compact Performance
  • Širina 10 mm
  • Pretok 400 l/min
  • Samovarna izvedba po ATEX Kategorija 2. (Cona 1)
 
Procesna avtomatizacija > Skupine ventilov > Univerzalni ventilski otoki
Osnovni program
  • Pretok 360 ... 700 l/min
  • Širina 10, 20 mm
  • Spremeljivost: prilagodljivo napajanje, različna tlačna območja, dodatno napajanje na poljubnem mestu
  • zaporedno krmiljenje ventilov – do 64 ventilskih mest ali 128 tuljav ventilov
  • Odprt za PROFIBUS-DP, Interbus, CANopen, DeviceNet, CC-Link
  • Območje tlaka -0,9 ... 10 bar
  • Zaščita IP65
  • Električni V/I, CPI, AS-Interface priključki in Fieldbus priključek z modularnim električnim terminalom tipa CPX.
 
Procesna avtomatizacija > Skupine ventilov > Univerzalni ventilski otoki
Osnovni program
  • Pretok 160 ... 870 l/min
  • Širina 10, 14 in 20 mm
  • Vtični priključek 3, 4, 6, 8, 0,10, 12 mm
  • CTEU priključek
  • Stopnja zaščite IP65, IP67
  • Ventilske funkcije 5/2, 5/3, 2x3/2, 2x2/2, ter posebne funkcije
 
Procesna avtomatizacija > Skupine ventilov > Standardni ventilski otoki
Osnovni program
  • Pretok 400 … 3.200 l/min
  • Širina 18, 26, 42, 52 mm
  • 2 ... 32 ventilov
  • Multipol-priključek
  • Fieldbus-priključek
  • AS-Interface-priključek
  • Kanalno orientirana diagnoza.
 
Procesna avtomatizacija > Skupine ventilov > Univerzalni ventilski otoki
Osnovni program
  • Pretok 700 ... 1400 l/min
  • Širina 18, 26 mm
  • 2 ... 32 ventilov
  • Multipol-priključek
  • Fieldbus-priključek
  • Kanalno orientirana diagnoza.
  • Stopnja zaščite IP65, NEMA 4
 
Procesna avtomatizacija > Priprava stisnjenega zraka
Osnovni program
  • Enote za pripravo zraka za pripravo stisnjenega zraka, sestavljena iz različnih kombinacij naprav v dveh serijah.
 
Procesna avtomatizacija > Pnevmatična povezovalna tehnika
Osnovni program
  • Cevi za najrazličnejša delovna okolja: tudi v izvedbi za živila, z zaviranjem gorenja, brez LABS ali odporne na medije.
 
Procesna avtomatizacija > Pnevmatična povezovalna tehnika
Osnovni program
  • Priključek voda (vijačni priključek) in elementi za povezavo vodov z vtičnim ali naticnim priključkom za vode.
  • Tipične oblike za vtično-vijačne priključke in vezi
  • so: ravna, L, T, X, Y
  • K njim spada poseben pribor kot so zapirni čepi.