Pregled rezultatov: 2
Tiskaj
Ventili > Električno in pnevmatično vklapljani potni ventili > Potni ventili, specifični za aplikacijo
  • Preklop notranji / zunanji krmilni zrak z integriranim izmeničnim ventilom
  • Ventilska funkcija 3/2, 5/2 mono- in bistabilni
  • Priključek G1/4, G1/2, NPT1/4, NPT1/2 in Namur
  • Napetost 24, 110, 230 V DC, UC
  • Eksplozijska zaščita EX me in EX ia, ATEX
  • Robusten in korozijsko obstojen zaradi trde emajlirane površine
 
Ventili > Električno in pnevmatično vklapljani potni ventili > Potni ventili, specifični za aplikacijo
  • Priključek G1/4, G1/4, NPT1/4 in Namur
  • Napetost 24, 110, 230 V DC, AC, UC
  • Eksplozijska zaščita EX me in EX d, ATEX
  • Robusten in odporen na korozijo zaradi trdo emajlirane površine
  • SIL-certifikat za ESD aplikacije.