Products for the textile industry

Pregled rezultatov: 19
Tiskaj
Ventili > Električno in pnevmatično vklapljani potni ventili > Univerzalni potni ventili
Osnovni program
  • Iz serije VG
  • Priključek M3, M5, M7, G1/8, G1/4
  • Vtični priključek 3, 4, 6, 8, 10 mm
  • Pretok 90 ... 1380 l/min
  • Območje tlaka -0,9 ... 10 bar
  • Temperaturno območje −5 ... +60 °C
  • Napetost 5, 12, 24 V DC
  • Inline ventili, ventili s priključno ploščo
  • Električno vklapljani, predkrmiljeni
  • Vračanje s pnevmatično in mehansko vzmetjo
 
Ventili > Električno in pnevmatično vklapljani potni ventili > Univerzalni potni ventili
Osnovni program
  • Električna povezava preko priključne plošče
  • Iz serije VG
  • Priključek M5, M7, G1/8, G1/4
  • Vtični priključek 3, 4, 6, 8 mm
  • Pretok 130 ... 1200 l/min
  • Napetost 24 V DC
  • In-line ventili, ventili s priključno ploščo
  • Električno vklapljani, predkrmiljeni
  • Pnevmatično in mehansko vračanje z vzmetjo
 
Skupine ventilov > Univerzalni ventilski otoki
Osnovni program
  • Iz serije VG
  • Višja energetska učinkovitost zaradi reverzibilnega obratovanja in namenskega lokalnega znižanja tlaka.
  • Pretok 140 ... 1200 l/min
  • Širina 10, 14, 18 mm
  • Priključek M5, M7, G 1/8, G 1/4
  • Vtični priključek 3, 4, 6, 8 mm
  • Multipol, Fieldbus, IO-Link, I-Port
  • Napetost 24 V DC
  • Tlak -0,9 ... 10 bar
  • Stopnja zaščite IP40 / IP67
  • In-line ventili in ventili s priključno ploščo
  • Kovinska priključna letev
 
Skupine ventilov > Univerzalni ventilski otoki
Osnovni program
  • Iz serije VG
  • Pretok 130 ... 1380 l/min
  • Širina 10, 14, 18 mm
  • Priključek M3, M5, M7, G 1/8, G 1/4
  • Vtični priključek 3, 4, 6, 8 mm
  • Električni posamični priključek
  • Napetost 5, 12, 24 V DC
  • Tlak -0,9 ... 10 bar
  • Stopnja zaščite IP40 / IP65
  • In-line ventili in ventili s priključno ploščo
  • Kovinska priključna letev
 
Ventili > Električno in pnevmatično vklapljani potni ventili > Univerzalni potni ventili
Osnovni program
  • robustna, elegantna serija ventilov z enostavnim rokovanjem
  • Priključek G1/8, G1/4, G3/8
  • Vtični priključek 4, 6, 8, 10, 12 mm
  • Pretok 600 ... 2400 l/min
  • Območje tlaka -0,9 ... 10 bar
  • Temperaturno območje −10 ... +60 °C
  • Napetost 12, 24 V DC, 24, 110, 120, 230, 240 V AC
  • In-line (linijski) ventil
  • Električno vklapljan
  • Vračanje s pnevmatično in mehansko vzmetjo
 
Pnevmatični pogoni > Valj z batnico > Valj zasnovan na standardu > Standarden valj po ISO 15552
Osnovni program
  • Univerzalen valj
  • Standarden profil z dvema utoroma za senzorje
  • Številne variante
  • Premer 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125 mm
  • Dolžina giba 1 ... 2800 mm
  • Sila 483... 7363 N
  • Dvosmerni
  • Zaznavanje položaja
  • Dušenje fiksno/nastavljivo/samonastavljivo
 
Pnevmatični pogoni > Valj z batnico > Okrogli valj
Osnovni program
  • Samonastavljivo dušenje v končnih legah
  • Premer 8, 10, 12, 16, 20, 25 mm (standarden)
  • Premer 32, 40, 50, 63 mm
  • Dolžina giba 1 ... 500 mm
  • Sila 19... 1870 N
  • Dvosmerni
  • Zaznavanje položaja
  • Dušenje fiksno/nastavljivo/samonastavljivo
  • Pritrdilna prirobnica
 
Pnevmatični pogoni > Valj z batnico > Valj zasnovan na standardu > Kompakten valj po ISO 21287
Osnovni program
  • Več variant kot v standardu
  • Premer 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125 mm
  • Dolžina giba 1 ... 500 mm
  • Sila 51... 7 363 N
  • Dvosmerni
  • Dušenje fiksno/samonastavljivo
 
Pnevmatični pogoni > Mehasti in membranski pogoni > Pnevmatične mišice
  • Velikost 5, 10, 20, 40 mm
  • Imenska dolžina 30 ... 9000 mm
  • Sila giba 140 ... 6000 N
  • Vtisnjena povezava
 
Priprava stisnjenega zraka > Kombinacije enot za pripravo zraka
Osnovni program
  • Velikost 4, 6, 9
  • Priključek G1/8, G1/4, G3/8, G1/2, G3/4, G1, dobavljiv tudi z navojem NPT
  • Tlak 0,3 ... 12 bar
  • Pretok 550 ... 14000 l/min
  • Manometer z bar, psi, MPa
  • Stopnja filtriranja 0.01 ... 40 µm
  • Izpust kondenzata
    • ročni
    • poavtomatski
    • popolnoma avtomatski
  • Lonček iz umetne mase z zaščitnim košem iz umetne mase
  • Kovinski lonček
  • Smer pretoka
    • od leve proti desni
    • od desne proti levi
  • Proporcionalni naoljevalnik.
 
Ventili
Osnovni program
  • Zapirni ventili
    • protipovratni ventili
    • kroglične pipe in zapirni ventili
    • hitroodzračitveni ventili
    • logični ventil
 
Ventili
  • Regulatorji tlaka z navojem za uvitje
    • regulatorji tlaka
    • diferenčni regulatorji tlaka
 
Ventili
Osnovni program
  • Tokovni ventili
    • časovno zakasnitveni ventili
    • dušilni ventili
    • povratno dušilni ventili
 
Pnevmatična povezovalna tehnika
Osnovni program
  • Priključek voda (vijačni priključek) in elementi za povezavo vodov z vtičnim ali naticnim priključkom za vode.
  • Tipične oblike za vtično-vijačne priključke in vezi
  • so: ravna, L, T, X, Y
  • K njim spada poseben pribor kot so zapirni čepi.
 
Pnevmatična povezovalna tehnika > Cevi
Osnovni program
  • Zunanji premer 2, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 22, 28 mm
  • Zunanji premer 1/8", 5/32", 3/16", 1/4", 5/16", 3/8", 1/2", 5/8"
  • Kalibriran zunanji premer
  • Obratovalni medij
    • stisnjen zrak
    • vakuum
    • voda
  • Materiali
    • poliamid
    • polivinilklorid
    • perfluoralkoksialkan
    • polietilen
    • poliuretan
  • DUO cev
  • 2 cevi zvarjeni skupaj
 
Pnevmatična povezovalna tehnika > Cevi > Cev s kalibracijo zunanjega premera
  • Individualne dolžine: dobava v enotah po 25, 50, 100, 200 … 500 m
  • Minimalni odvzem: 3.000 m
  • Individualen dizajn: tisk naziva vaše firme in/ali vaše identifikacijske kode
  • Enostavna prepoznavnost in enostavno rokovanje: individualna izbira barve
  • Izberite med 9 osnovnimi barvami – dodatne barve na zahtevo
    • enostavno naročanje s konfiguratorjem
 
Pnevmatična povezovalna tehnika > Cevi
  • Diameter 9, 13 mm
  • Standard I.D.
  • Operating medium
    • compressed air
    • vacuum
  • Material
    • polyurethane
 
Ventili
Osnovni program
  • Ventili za procese in medije
  • Potni ventili z električnim vklopom, predkrmiljeni, vračanje s pnevmatično vzmetjo
 
Elektromehanski pogoni > Linearni pogoni in vodila
Osnovni program
  • Mehanski sistem s fiksno prigrajenim motorjem
  • Velikost 16, 25, 40
  • Dolžina giba 50 ... 400 mm
  • Sila 50 ... 650 N
  • Pogon s krogličnim vretenom s pred zasukom varovano batnico