Izdelki
Pnevmatični pogoni
Servopnevmatični pozicionirni sistemi
Električni pogoni
Motorji in krmilniki
Prijemala
Strežni sistemi
Vakuumska tehnika
Ventili
Skupine ventilov
Motion Terminal
Senzorji
Sistemi za obdelavo slike
Priprava stisnjenega zraka
Pnevmatična povezovalna tehnika
Električna povezovalna tehnika
Krmilna tehnika
Programska oprema
Druga pnevmatična oprema
Procesna avtomatizacija
Rešitve pripravljene za vgradnjo
Funkcijsko specifični sistemi
 
 

Products for the textile industry

Pregled rezultatov: 13
Tiskaj
Ventili > Električno in pnevmatično vklapljani potni ventili > Univerzalni potni ventili
Osnovni program
  • Iz serije VG
  • Priključek M3, M5, M7, G1/8, G1/4
  • Vtični priključek 3, 4, 6, 8, 10 mm
  • Pretok 90 ... 1380 l/min
  • Območje tlaka -0,9 ... 10 bar
  • Temperaturno območje −5 ... +60 °C
  • Napetost 5, 12, 24 V DC
  • Inline ventili, ventili s priključno ploščo
  • Električno vklapljani, predkrmiljeni
  • Vračanje s pnevmatično in mehansko vzmetjo
 
Ventili > Električno in pnevmatično vklapljani potni ventili > Univerzalni potni ventili
Osnovni program
  • robustna, elegantna serija ventilov z enostavnim rokovanjem
  • Priključek G1/8, G1/4, G3/8
  • Vtični priključek 4, 6, 8, 10, 12 mm
  • Pretok 600 ... 2400 l/min
  • Območje tlaka -0,9 ... 10 bar
  • Temperaturno območje −10 ... +60 °C
  • Napetost 12, 24 V DC, 24, 110, 120, 230, 240 V AC
  • In-line (linijski) ventil
  • Električno vklapljan
  • Vračanje s pnevmatično in mehansko vzmetjo
 
Skupine ventilov > Univerzalni ventilski otoki
Osnovni program
  • Iz serije VG
  • Višja energetska učinkovitost zaradi reverzibilnega obratovanja in namenskega lokalnega znižanja tlaka.
  • Pretok 140 ... 1200 l/min
  • Širina 10, 14, 18 mm
  • Priključek M5, M7, G 1/8, G 1/4
  • Vtični priključek 3, 4, 6, 8 mm
  • Multipol, Fieldbus, IO-Link, I-Port
  • Napetost 24 V DC
  • Tlak -0,9 ... 10 bar
  • Stopnja zaščite IP40 / IP67
  • In-line ventili in ventili s priključno ploščo
  • Kovinska priključna letev
 
Pnevmatični pogoni > Valj z batnico > Valj zasnovan na standardu > Kompakten valj po ISO 21287
Osnovni program
  • Več variant kot v standardu
  • Premer 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125 mm
  • Dolžina giba 1 ... 500 mm
  • Sila 51... 7 363 N
  • Dvosmerni
  • Dušenje fiksno/samonastavljivo
 
Pnevmatični pogoni > Valj z batnico > Valj zasnovan na standardu > Standarden valj po ISO 15552
Osnovni program
  • Univerzalen valj
  • Standarden profil z dvema utoroma za senzorje
  • Številne variante
  • Premer 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125 mm
  • Dolžina giba 1 ... 2800 mm
  • Sila 483... 7363 N
  • Dvosmerni
  • Zaznavanje položaja
  • Dušenje fiksno/nastavljivo/samonastavljivo
 
Pnevmatični pogoni > Valj z batnico > Okrogli valj
Osnovni program
  • Samonastavljivo dušenje v končnih legah
  • Premer 8, 10, 12, 16, 20, 25 mm (standarden)
  • Premer 32, 40, 50, 63 mm
  • Dolžina giba 1 ... 500 mm
  • Sila 19... 1870 N
  • Dvosmerni
  • Zaznavanje položaja
  • Dušenje fiksno/nastavljivo/samonastavljivo
  • Pritrdilna prirobnica
 
Priprava stisnjenega zraka > Kombinacije enot za pripravo zraka
Osnovni program
  • Velikost 4, 6, 9
  • Priključek G1/8, G1/4, G3/8, G1/2, G3/4, G1, dobavljiv tudi z navojem NPT
  • Tlak 0,3 ... 12 bar
  • Pretok 550 ... 14000 l/min
  • Manometer z bar, psi, MPa
  • Stopnja filtriranja 0.01 ... 40 µm
  • Izpust kondenzata
    • ročni
    • poavtomatski
    • popolnoma avtomatski
  • Lonček iz umetne mase z zaščitnim košem iz umetne mase
  • Kovinski lonček
  • Smer pretoka
    • od leve proti desni
    • od desne proti levi
  • Proporcionalni naoljevalnik.
 
Pnevmatična povezovalna tehnika > Cevi > Cev s kalibracijo zunanjega premera
Osnovni program
  • Visoka odpornost na mikrobe in hidrolizo
  • Primeren za živila
  • Zunanji premer 2 ... 16 mm
  • Notranji premer 2,1 ... 11 mm
  • Od temperature odvisen Obratovalni tlak -0,95 ... 10 bar
  • Temperatura okolice -35 ... 60 ℃
  • Obratovalni medij
    • stisnjen zrak
    • vakuum
    • voda
 
Pnevmatična povezovalna tehnika > Vijačni priključki > Vtično-vijačni priključki
Osnovni program
  • Priključek R1/8, R1/4, R1/2, R3/8, G1/8, G1/4, G1/2, G3/8, G3/4
  • Za cev z zunanjim premerom 4, 6, 8, 10, 12, 16, 22 mm
  • Navojni priključek
    • G-navoj s tesnilom
    • R-navoj prevlečen s PTFE
  • Primeren za vakuum
  • Vtično-vijačni priključki
  • Vtične vezi
  • Vtični priključek za pregradne stene
  • Vtični čep
  • Vtični priključki z vtičnimi tulkami
  • Zapirni čepi
  • Večkratni razdelilnik
  • Vtično-vijačni priključki za pregradne stene.
 
Ventili > Pnevmatično in mehansko vklapljani procesni ventili in ventili za medije
Osnovni program
  • Priključek 1/2, 3/4, 1, 1 1/4, 1 1/2, 2
  • G navoj ali NPT navoj
  • Območje tlaka 0 ... 40 bar
  • Ventilska funkcija 2/2 NC
  • Možna tudi uporaba z rahlo onesnaženimi mediji
  • Možna uporaba za aplikacije s paro
  • Neposredno napajanje krmilnega zraka.
 
Procesna avtomatizacija > Procesni ventili > Enote procesnih ventilov
  • Loputasti ventili za raznoliko uporabo v različnih industrijskih segmentih.
 
Procesna avtomatizacija > Procesni ventili > Enote procesnih ventilov > Enote krogelnih ventilov
  • Hiter, enostaven, varen: Dimenzionirajte in naročite vaše specifične enote procesnih ventilov preko konfiguratorja – brez čakanja. Prejmete tudi podatkovne liste skladno s konfiguracijo in CAD datoteke oz. CAD modele.
 
Pnevmatični pogoni > Membranski pogoni in mehasti valji > Pnevmatične mišice
  • Velikost 5, 10, 20, 40 mm
  • Imenska dolžina 30 ... 9000 mm
  • Sila giba 140 ... 6000 N
  • Vtisnjena povezava