Terminal
CPX

Številka dela: 197330

 Osnovni program 

Modularni periferni sistem za ventilske otoke


 
 
 

Splošni pogoji uporabe
Podatkovni list

 

Primer predstavitve

Podatkovni list
Splošni podatkovni list – posamezne vrednosti so odvisne od konfiguracije.
 
 
 
Značilnost Vrednost
Interni čas cikla < 1 ms
Maks. adresirna količina vhodov 64 Byte
Maks. adresirna količina izhodov 64 Byte
Diagnoza Spomin diagnostike
Kanalno in modulno orientirana diagnostika
Spodnja napetost modula
Parametriziranje Diagnostično obnašanje
Varna reakcija
Forsiranje kanalov
Nastavitev signalov
LED displeji Status vodila (bus-a)
Status kanala
Status modula
Status sistema
Območje obratovalne napetosti DC 18 ... 30 V
Imenska delovna napetost DC 24 V
Električni priključek Fieldbus
integriran krmilnik
Maks. tokovno napajanje 16 A
CE oznaka (glejte izjavo o skladnosti) po EMC smernici EU
po Ex-zaščitni smernici EU (ATEX)
Temperatura skladiščenja -20 ... 70 °C
Vrsta zaščite IP65
IP67
Temperatura okolice -5 ... 50 °C
Dovoljenje C-Tick
c UL us - Recognized (OL)
ATEX kategorija plin II 3G
EX vrsta zaščite vžiga, plin Ex nA IIC T4 X Gc
Certificiranje Ex-zaščite izven EU EPL Gc (RU)
Temperatura EX odporne okolice -5°C <= Ta <= +50°C