Proizvodi
Pneumatski pogoni
Cilindri sa klipnjačom
Cilindri zasnovani na normi
Compact-cilindri prema ISO 21287
Standardni cilindar prema ISO 15552
Okrugli cilindri prema ISO 6432
 

Cilindri zasnovani na normi

= Core product range
  Odštampati  
Core product range
  • Prečnik 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125 mm
  • Dužina hoda 1 … 500 mm
  • Sila 51 … 7363 N
  • Dvosmerni, jednosmerni gurajući/vučni.
 
Core product range
  • Prečnik 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125, 160, 200, 250, 320 mm
  • Dužina hoda 1 … 2000 mm
  • Sila 415 … 48250 N
  • Dvosmerni.
 
Core product range
  • Prečnik 8, 10, 12, 16, 20, 25 mm
  • Dužina hoda 1 … 500 mm
  • Sila 19 … 295 N
  • Dvosmerni, jednosmerni guranje