Proizvodi
Pneumatski pogoni
Cilindri sa klipnjačom
Okrugli cilindri
Okrugli cilindri DSNU
Okrugli cilindri ESNU
Okrugli cilindri EG-PK
 

Okrugli cilindri

= Core product range
  Odštampati  
Core product range
  • Samopodesivo prigušenje krajnjeg položaja
  • Prečnik: 8, 10, 12, 16, 20, 25 mm (standard)
  • Prečnik: 32, 40, 50, 63 mm
  • Dužina hoda: 1 … 500 mm
  • Sila: 19 … 1870 N
  • Dvosmerni
  • Prepoznavanje pozicije
  • Fiksno / podesivo prigušenje
 
  • Prečnik: 8, 10, 12, 16, 20, 25 mm (Norm)
  • Prečnik: 32, 40, 50, 63 mm
  • Dužina hoda 1 ... 50 mm
  • Sila: 24 ... 1763 N
  • Jednosmerni, gurajući
  • Prepoznavanje pozicije
  • Fiksno prigušenje
 
  • Nasadni priključak za plastična creva sa unutrašnjim prečnikom
  • Prečnik: 2, 5, 4, 6 mm
  •  
  • Dužina hoda: 5 … 25 mm
  •  
  • Sila: 1,7 … 14 N
  •  
  • Jednosmerni, gurajući