Proizvodi
Pneumatski pogoni
Cilindri bez klipnjače
Mehanička spojnica
Magnetna spojnica
 

Cilindri bez klipnjače

  Odštampati  
Core product range
  • Prečnik 8, 12, 18, 25, 32, 40, 50, 80 mm
  • Dužina hoda 1 … 8500 mm
  • Sila 30 … 3016 N
  • Varijante vođenja
    • Osnovna izvedba
    • Klizno vođenje
    • Kuglično vođenje
    • Vođenje za teške terete.
 
  • Prečnik 12, 16, 20, 25, 32, 40 mm
  • Dužina hoda 10 … 4000 mm
  • Sila 68 … 754 N
  • Varijanta vođenja
    • kuglično vođenje.