Proizvodi
Pneumatski pogoni
Cilindri za zaustavljanje
Cilindri za zaustavljanje DFSP
Cilindar za zaustavljanje DFST
Cilindar za zaustavljanje STAF
 

Cilindri za zaustavljanje

  Odštampati  
  • Standardni cilindri za zaustavljanje za sve primene
  • Prečnik 16, 20, 32, 40, 50 mm
  • Dužina hoda 5 ... 30 mm
  • Dopuštena sila udarca na produženoj klipnjači 880 … 6280 N
  • Detekcija pozicije
  • Fiksno prigušenje
  • Varijante:sa rukavcem,valjkasta, ne-rotirajuća
 
  • Prečnik: 50, 63, 80 mm
  • Dužina hoda 30 ... 40 mm
  • Dopuštena sila na klipnjači:3000 ... 6000 N
  • Prepoznavanje pozicije
  • Fiksno prigušenje
  • Pokretna poluga
 
  • Prečnik: 32 i 80 mm
  • dužina hoda 20 ... 40 mm
  • Dopuštena sila na klipnjači: 480 ... 14600 N
  • Prepoznavanje pozicije
  • Fiksno prigušenje