Proizvodi
Servopneumatski sistemi pozicioniranja
Pogon sa sistemom merne letve
Linearni pogoni sa sistemom merne letve
Zakretni pogoni sa sistemom merne letve
 

Pogon sa sistemom merne letve

  Odštampati  
  • Diameter: 18, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100 mm
  • Stroke length: 10 ... 2000 mm
  • Force: 153 ... 4712 N
 
  • Size 25, 40, 63
  • Swivel angle 0 ... 272°
  • Mass moment of inertia 0.0015 kgm² ... 0.60 kgm².