Proizvodi
Pneumatski pogoni
Zakretni pogoni
Zakretno-linearni pogoni
Zakretno-linearne jedinice DSL
 

Zakretno-linearni pogoni

  Odštampati  
  • Prečnik 16, 20, 25, 32, 40 mm
  • Dužina hoda 10 … 200 mm
  • Sila 102 … 660 N
  • Zakretni ugao 0 … 272°
  • Obrtni moment 1,25 … 20 Nm
  • Prepoznavanje pozicije
  • Prolazna klipnjača.