Proizvodi
Pneumatski pogoni
Pogoni sa vođicama
Pogoni sa klizačima
Pogoni sa vođicama
 

Pogoni sa vođicama

= Core product range
  Odštampati  
Core product range
  • Prečnik 6, 8, 10, 12, 16, 20, 25, 32 mm
  • Dužina hoda 5 … 200 mm
  • Sila 17 … 724 N
  • Kuglično vođenje
  • Kuglično- kavezno vođenje.
 
Core product range
  • Prečnik 10, 16, 25, 32, 50, 80, 100 mm
  • Dužina hoda 1 … 500 mm
  • Sila 31 … 4712 N
  • Kuglično vođenje
  • Klizno vođenje.