Proizvodi
Hvataljke
Mehaničke hvataljke
Ugaone hvataljke
Ugaona hvataljka DHWS
Ugaona hvataljka HGWM
 

Ugaone hvataljke

  Odštampati  
  • The inexpensive standard gripper with high gripping force for most applications
  • Veličina 10, 16, 25, 32, 40 mm
  • Ugao otvaranja 40°
  • Ukupni moment prihvatanja 30 ... 1497 Ncm
  • Prepoznavanje pozicije
  • Sa ili bez osiguranja sile prihvatanja
 
  • The micro-gripper for extremely small installation space
  • Veličina 8, 12 mm
  • Ugao otvaranja 14 … 18,5°
  • Moment prihvatanja 11 … 38 Ncm
  • Čeljusti otvorene
  • Čeljusti zatvorene.