Proizvodi
Hvataljke
Mehaničke hvataljke
Hvataljka sa tri prsta
Hvataljka sa tri prsta DHDS
Hvataljka sa tri prsta HGDD
Hvataljka sa tri prsta HGDT
 

Hvataljka sa tri prsta

  Odštampati  
  • The inexpensive standard gripper with high gripping force for most applications
  • Veličina 16, 32, 50 mm
  • Dužina hoda 2,5 ... 6 mm po prihvatnoj čeljusti
  • Sila 29 ... 280 N po prihvatnoj čeljusti
  • Prepoznavanje pozicije
  • Primenljivo kao jednostrana ili dvostrana hvataljka.
 
  • Completely sealed for harsh environments
  • Veličina 35, 40, 50, 63, 80 mm
  • Dužina hoda 4 ... 12 mm po prihvatnoj čeljusti
  • Sila 116 ... 993 N po prihvatnoj čeljusti
  • Kompletno zabrtvljeno za grubu okolinu
 
  • Sturdy T-slot gripper for demanding tasks
  • Veličina 25, 35, 40, 50, 63 mm
  • Dužina hoda 3 … 10 mm po čeljusti
  • Sila 69 … 864 N po čeljusti
  • Prepoznavanje pozicije.