Proizvodi
Pneumatski pogoni
Amortizeri
Amortizeri DYEF
Shock absorber DYSS
Amortizeri DYSR
Amortizeri YSR-C
Amortizeri YSRW
Amortizeri YSRWJ
Amortizeri DYSC
Amortizeri DYSW
Uljni kočni cilindar DYHR, YD, YZL
 

Amortizeri

= Core product range
  Odštampati  
Core product range
  • Hod 1,7 ... 5 mm
  • Maks. primljena energija po hodu 0,005 … 0,25 J
  • Elastični prigušni prsteni / ploče
  • Obostrano sa metalnim fiksnim graničnikom.
 
Core product range
  • Stroke: 2 ... 10 mm
  • External cushioning for mini slide DGST
 
  • Hod 8 ... 60 mm
  • Maks. Primljena energija po hodu 4 … 384 J
  • Prigušenje podesivo.
 
  • Hod 4 ... 60 mm
  • Maks. apsorbovana energija po hodu 0,6 … 380 J
  • Prigušivanje samopodesivo.
 
  • Hod 8 ... 34 mm
  • Maks. Apsorbovana energija po hodu 1,3 … 70 J
  • Prigušivanje samopodesivo, meka karakteristika.
 
  • Hod 8 ... 14 mm
  • Maks. Apsorbovana energija po hodu 1 … 3 J
  • Prigušivanje samopodesivo, meka karakteristika.
 
  • Hod 4 ... 25 mm
  • Maks. utrošak energije po hodu 0,6 ... 100 J
  • Samopodesivo prigušenje
 
  • Hod 6 …20 mm
  • Maks. primljena energija po hodu 0,8 … 12 J
  • Prigušenje samopodesivo, meka karakteristika.
 
  • Hod 20 ... 60 mm
  • Maks. primljena energija po hodu 32 … 384 J
  • Prigušivanje podesivo, tvrda karakteristika.