Proizvodi
Ventili
Električno i pneumatski aktivirani razvodnici
Univerzalni razvodnici
Valves VUVG, for individual connection, focused features
Valves VUVG, for individual connection, extended features
Ventili VUVG, utični
Valves VUVS, for individual connection, focused features
Valves VUVS, for individual connection, extended features
Ventili VUWS
Ventili za VUWG
Ventili VMPA
Ventili CPE
Ventili Tiger 2000
Ventili Tiger Classic
Ventili Midi Pneumatic
Kasetni ventili
Dodatni program magnetnih ventila MCH, MFH
Pneumatski ventili, dodatni program
Osnovni ventili
 

Univerzalni razvodnici

= Core product range
  Odštampati  
Core product range
  • Compact universal series
  • Port M5, M7, G1/8
  • Flow 195 ... 660 l/min
  • Pressure range 1.5 ... 7 bar
  • Temperature range −5 ... +50°C
  • Voltage 24 V DC
  • In-line valves, sub-base valves
  • Electrically actuated, piloted
  • Pneumatic spring return
 
Core product range
  • Iz VG serije
  • Priključak M3, M5, M7, G1/8, G1/4
  • Utični priključak 3, 4, 6, 8, 10 mm
  • Protok 90 ... 1380 l/min
  • Napon 5, 12, 24 V DC
  • Pojedinačni ventili, Pojedinačni ventili sa mogućnošću montaže u blok, ventili samo sa mogućnošću montaže u blok
  • Električno aktiviran, upravljan
  • Pneumatski i mehanički povrat uz pomoć opruge
 
Core product range
  • Električno povezivanje preko ploče
  • iz VG serije
  • Priključak M5, M7, G1/8
  • Utični priključak 3, 4, 6, 8 mm
  • Protok 130 ... 630 l/min
  • Napon 24 V DC
  • Pojedinačni ventili sa mogućnošću montaže u blok, ventili samo sa mogućnošću montaže u blok
  • Električno aktiviran, upravljan
  • Pneumatski i mehanički povrat uz pomoć opruge
 
Core product range
  • Sturdy, elegant valve series that is easy to operate
  • Port G1/8, G1/4
  • Flow rate 500 l/min
  • Pressure range 1.5 ... 8 bar
  • Temperature range −5 ... +50°C
  • Voltage 24 V DC
  • In-line valve
  • Electrically actuated, piloted
  • Pneumatic and mechanical spring return
 
Core product range
  • Sturdy, elegant valve series that is easy to operate
  • Port G1/8, G1/4, G3/8
  • Plug connector 4, 6, 8, 10, 12 mm
  • Flow rate 600 ... 2400 l/min
  • Pressure range -0.9 ... 10 bar
  • Temperature range −10 ... +60°C
  • Voltage 12, 24 V DC, 24, 110, 120, 230, 240 V AC
  • In-line valve
  • Electrically actuated, piloted
  • Pneumatic and mechanical spring return
 
  • Sturdy, elegant valve series that is easy to operate
  • Priključak G1/8, G1/4, NPT 1/8, NPT 1/4
  • Protok 600 ... 1200 l/min
  • In-line ventil
  • Pneumatski aktiviran
  • Metalna stezaljka
  • Metalna stezaljka za ugradnju u blok
 
  • Can be combined with electric individual valves on manifold rails
  • Priključak M3, M5, M7, G1/8, G1/4
  • Protok 90 ... 1380 l/min
  • In-line ventili, semi in-line ventili, ventili sa priključnom pločom
    • Pneumatski aktivirani, predupravljani
    • pneumatski i mehanički povratak oprugom
 
  • Klip ventila i tehnologija sedišnih ventila iz MPA serije
  • Priključak M7
  • Protok 230 … 360 l/min
  • Ventil sa priključnom pločom
    • Električno aktiviran
  • Indikacija stanja signala LED-om
    • integrisano smanjenje struje
  • Priključne ploče
  • Ploče za povezivanje.
 
  • Priključak M5, M7, G 1/8, G 1/4, G 3/8
  • Utični priključak 4, 6, 8, 10, 12 mm
  • Protok 180 ... 3.200 l/min
  • Napon 24 V DC, 110, 230 V AC
  • Pojedinačni ventili
    • Električno aktiviran, predupravljan, pneumatski opružni povrat
  • Ploče za povezivanje.
 
  • Priključak G1/8, G1/4, G3/8
  • Protok 750 ... 2600 l/min
  • Napon 12 ... 48 V DC, 12 ... 240 V AC
  • Spojnički ventil
  • Električno aktiviran, predupravljan
    • Pneumatski aktiviran
  • Ploče za povezivanje
  • Priključne letve
 
  • Veliki protok
  • Priključak G1/8, G1/4, G1/2, G3/4
  • Protok 500 ... 7500 l/min
  • Napon 12 ... 48 V DC, 12 ... 240 V AC
  • Spojnički ventil
  • Električno aktiviran, predupravljan
    • Pneumatski aktiviran
  • Ploče za povezivanje
  • Priključne letve
 
  • Priključak G 1/8
  • Protok 200 ... 700 l/min
  • Napon 24 V DC, 110, 230 V AC
  • Pojedinačni ventil sa mogućnošću montaže u blok
  • Ventil sa priključnom pločom
    • Električno aktiviran, predupravljan, pneumatski opružni povrat
    • Pneumatski aktiviran
  • Priključne ploče
  • Ploče za povezivanje
 
  • Priključak G 1/4, G 1/2
  • Protok 1140 ... 3000 l/min
  • Napon 12, 24 V DC, 24, 42, 110, 230 V AC
    • Električno aktiviran
    • Pneumatski aktiviran
 
  • Priključak M5, G1/8, G1/4, G3/8, G3/4
  • Protok 46 … 6500 l/min
  • Napon 12, 24 V DC, 24, 42, 110, 230 V AC
    • Električno aktiviran
 
  • Priključak G1/4, G3/8, G3/4
  • Protok 600 ... 6500 l/min
    • Pneumatski aktivirani
 
  • Priključak G 1/8, G 1/4, G 1/2
  • Protok 80 ... 2700 l/min.