Proizvodi
Ventili
Električno i pneumatski aktivirani razvodnici
Namenski specifični razvodnici
Upravljački blokovi VOFA
Elektromagnetni ventili VOFD
Elektromagnetni ventili VOFC
Elektromagnetni ventili VOVG
MHA1, MHP1
MH2, MH3, MH4
Ventili CDVI
Brzouklopni ventili MHJ
M5-kompaktni sistem
 

Namenski specifični razvodnici

  Odštampati  
  • Sigurnosne komponente EU direktive 2006/42/EC (machinery)
  • Mogu se integrisati u ventilski blok VTSA
  • Može se koristiti kao sigurnosni ventil EN692
  • Ventil za uspostavu pritiska
  • 5/2 razvodnik sa detekcijom sklopnog položaja, redundantno
  • Protok 1100 l/min
  • Napon 24 V DC.
 
  • Priključak G 1/4, G1/4, NPT1/4 i Namur
  • Napon 24, 110, 230 V DC, AC, UC
  • Protiveksplozivna zaštita EX me i EX d, ATEX
  • Robusno i korozivno postojano pomoću tvrdo metalizovane površine
  • SIL - certifikat za ESD primene
 
  • Preklapanje interni / eksterni upravljački vazduh integrisanim naizmeničnim ventilom
  • Funkcija ventila 3/2, 5/2 mono- i bistabilan
  • Priključak G1/4, G1/2, NPT1/4, NPT1/2 i Namur
  • Napon 24, 110, 230 V DC, UC
  • Protiveksplozivna zaštita EX me i EX ia, ATEX
  • Robusno i korozivno postojano pomoću tvrdo metalizovane površine
 
  • Compact dizajn
  • Priključak M5
  • Utični priključak 3, 4, 6 mm
  • Protok 180 ... 200 l/min
  • Napon 5, 12, 24 V DC
  • Pojedinačni ventil
  • Električno aktiviran
  • Priključne ploče.
 
  • Kratko vreme uključivanja
  • Koristi se kao upravljački ventil
  • Priključak M3
  • Protok 10 … 30 l/min
  • Napon 5, 12, 24 V DC
  • Pojedinačni ventil sa mogućnošću montaže u blok
  • Ventil sa priključnom pločom
  • Električno aktiviran, direktno upravljan
  • Priključne ploče
  • Ploče za povezivanje.
 
  • Brzo uklopni ventili za veće protoke
  • Priključak M7; QS4
  • Protok 100 l/min
  • Napon 24 V DC
  • Pojedinačni ventil sa mogućnošću montaže u blok
  • Ventil sa priključnim pločama
  • Električno aktiviran, direktno upravljan
  • Priključne ploče
  • Ploče za povezivanje.
 
  • Ventil za "clean design"
  • Može se koristiti u dodiru sa hranom (bazirano na EN 1672-2 standardu)
  • Priključak G1/8
  • Utični priključak 6 mm
  • Protok 300 ... 650 l/min
  • Napon 24 V DC
  • Ventil sa priključnom pločom
    • Električno aktiviran, predupravljan, pneumatski opružni povrat
    • Priključak preko kablskog kraja
    • Prikaz stanja signala sa LED-om
  • Priključne ploče
  • Ploče za povezivanje.
 
  • Životni vek > 2 * 10^9 ciklusa
  • Frekvencija do 1000 Hz
  • Primena: brzo sortiranje sa funkcijom mlaznog vazduha
  • Jako dobra ponovljivost
  • 2/2 razvodnici
  • Protok 50 ... 100 l/min
  • Moduli podnožja
 
  • Priključak Pk 3
  • Protok 50 ... 105 l/min.