Proizvodi
Ventili
Ventili sa rasterećenjem
Nepovratni ventili i brzoispusni ventili
Kuglaste slavine i on-off ventili
Logički ventili
 
Ventili >   

Ventili sa rasterećenjem

= Core product range
  Odštampati  
Core product range
  • Priključak M5, G1/8, G1/4, G3/8, G1/2, G3/4
  • Utični priključak 2, 4, 6, 8, 10, 12 mm
  • Protok 115 … 6480 l/min
  • Shut-off ventili
  • Funkcija I i ILI.
 
  • Priključak M5, G1/8, G1/4...G1 1/2
  • Utični priključak 6, 8, 10, 12 mm
  • Protok 115 … 84000 l/min
  • Zaporni ventili
  • Zaporni ventili.
 
  • Elementi sa logičkim funkcijama I / ILI
  • NE/pojačavački elementi.