Regulatori pritiska

Regulatori pritiska u pneumatici imaju zadatak da upravljaju i regulišu komprimovani vazduh u sistemima. Oni pouzdano štite od prekoračenja maksimalnog dozvoljenog pritiska ili ograničavaju radni pritisak u pneumatskom sistemu. Festo ima različite regulatore pritiska za mnoštvo različitih zahteva.

Regulator pritiska VRPA

U grupu regulatora pritiska takođe se ubraja i regulator pritiska VRPA , koji se koristi za smanjenje pritiska. Naš atraktivni, kompaktni i snažan klasični regulator se može instalirati direktno između dva creva, linijski, ali i na samoj ventilskoj grupi. VRPA reguliše radni pritisak nezavisno od varijabilnog ulaznog pritiska i poseduje sekundarno odzračivanje i karakteristiku povratnog protoka. Usled prilagođavanja pritiska specifičnog za kretanje, ventil ima znatno veću energetsku efikasnost u odnosu na druge ventile za regulaciju pritiska – ukoliko se ne zahteva pun pritisak mreže, VRPA pomaže pri uštedi energije. Njime se upravlja direktno, po izboru je dostupan sa manometrom i obostrano se priključuje ili pomoću utičnog priključka, ili pomoću navoja.

Ventil za regulaciju diferencijalnog pritiska LRL, LRLL

Ventili za regulaciju diferencijalnog pritiska LRL i LRLLregulišu ručno podešenu razliku u pritisku između prisutnog primarnog pritiska na priključnom navoju i izlaznog pritiska na utičnom priključku. Nepovratni ventil koji je integrisan u LRL i LRLL omogućava da pritisak koji je prisutan na utičnom priključku bez promene može ponovo da izađe na priključnom navoju. Oba regulatora pritiska imaju minimalne dimenzije i prednost da se mogu orijentisati pod uglom od 360°, što omogućava njihovu raznovrsnu primenu. Opseg regulacije pritiska LRL i LRLL se kreće između 2 … 6 bara. Imajte na umu da oba proizvoda ne poseduju odzračivanje, tako da se sekundarni pritisak u porastu ne može rasteretiti. Preko navoja ili utičnog priključka odozgo ili sa strane, LRL i LRLL se mogu priključiti na vašu pneumatsku primenu.