Proizvodi
Priprema vazduha pod pritiskom
Ispust kondenzata
MS-LWS
PWEA, električno
WA, automatski
 

Ispust kondenzata

  Odštampati  
  • Veličina 6
  • Priključak G1/4, G3/8, G1/2, G3/4, takođe se isporučuje sa NPT navojnim priključkom
  • Pritisak 0,8 ... 16 bara
  • Potpuno automatski ispust kondenzata
  • Aktiviranje
    • Ručno
    • Električno.
 
  • Ugradbena veličina 6
  • Priključak G 1/2
  • Pritisak 0,8 ... 16 bara
  • Napon 24 V DC, 110, 230 V AC
  • Potpuno automatski ispust kondenzata
  • Aktiviranje
    • Električno aktiviran.
 
  • Za spajanje na pripremnu grupu
  • Priključak G1/4, 4 mm
  • Pritisak 0 … 16 bara
  • Automatski ispust kondenzata
  • Ručno aktiviranje