Proizvodi
Vakuumska tehnika
Generatori vakuuma
Vacuum generators OVTL
Vacuum generators OVEL
Vakuumske usisne mlaznice OVEM, metričke
Vakuumske usisne mlaznice VN, pneumatske
Vakuumske usisne mlaznice VN, elektropneumatske
Vakuumske usisne mlaznice za ventilske blokove CPV
Vakuumske usisne mlaznice-patrone VN
 

Generatori vakuuma

= Core product range
  Odštampati  
  • Module comprising vacuum generators OVEL, the common supply manifold OABM-P and connection accessories. All products are available from the factory fully assembled.
 
Core product range
  • Mounting on supply manifold with max. 8 spaces
  • Nominal size 0.45 ... 0.95 mm
  • Connection
    • push-in connector QS3, QS4, QS6
  • Vacuum solenoid valve ON/OFF
  • Optional with ejector pulse
  • Integrated vacuum sensor
 
  • Preventive maintenance
  • Compact vacuum generation and monitoring in a single unit with display
  • Nazivni prečnik 0,45 ... 2,0 mm
  • Priključak
  • Utični priključak QS6, QS8
  • Elektromagnetni ventil za vakuum UKLJ/ISKLJ
  • Elektromagnetni ventil za impuls odbacivanja
  • Vakuumski prekidač integrisan
 
Core product range
  • Compact vacuum suction nozzle for decentralised, maintenance-free vacuum generation
  • Nazivni prečnik 0,45 … 3 mm
  • Priključak
    • Utični priključak QS4, QS6, QS8, QS10, QS12
    • Navoj M5, G1/8, G1/4, G3/8
    • Utičnica 4, 6 mm
  • Standard
    • Vakuumski priključak 90° prema priključku kompresovanog vazduha
  • Inline
    • Vakuumski priključak u liniji sa priključkom kompresovanog vazduha
  • Impuls odbacivanja pneumatski.
 
Core product range
  • Compact vacuum suction nozzle for decentralised, maintenance-free vacuum generation with more variants
  • Nazivni prečnik 0,45 … 3 mm
  • Priključak
    • Utični priključak QS4, QS6, QS8, QS10, QS12
    • Navoj M5, G1/8, G1/4, G3/8
  • Standard
    • Vakuumski priključak 90° prema priključku kompresovanog vazduha
  • Inline
    • Vakuumski priključak u liniji sa priključkom kompresovanog vazduha
  • Elektromagnetni ventil vakuum UKLJ/ISKLJ
  • Vakuumska sklopka integrisana.
 
  • Nazivni prečnik 0,7 ... 1,4 mm
  • Priključak M7, G 1/8, G 1/4
  • Elektromagnetni ventil, vakuum UKLJ/ISKLJ
  • Elektromagnetni ventil, impuls odbacivanja
 
  • Basic vacuum generation function for customer-specific housing
  • Nazivni prečnik 0,45 ... 3 mm
  • Standard
    • Vakuumski priključak 90° prema priključku kompresovanog vazduha.